倾斜的防护顶板保护机柜免受上方的湿气和其他污垢影响。
- 型号:
- AX 2474010
- 产品描述
- 倾斜的防护顶板保护机柜免受上方的湿气和其他污垢影响。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 240
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 动态负载时可用螺钉固定
- 尺寸
- 高度: 43 mm
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 适用于
- 箱体类型: AX
宽度: = 760 mm
深度: = 300 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.64 kg
- 毛重
- 3.94 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177938243
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- AX 防护顶篷, 宽度和深度:760x300 mm, 不锈钢
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书