用于一个顶装模块或一并柜组合的侧面封闭。
- 型号:
- TS 8801775
- 产品描述
- 用于一个顶装模块或一个并柜组合的侧面封闭。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 涂漆, 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 3 kg
- 毛重
- 3.428 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- TS 侧板,用于顶装模块,高度深度:200x600 mm