用于一个顶装模块或一个并柜组合的侧面封闭。
- 型号:
- VX 8618541
- 产品描述
- 用于一个顶装模块或一个并柜组合的侧面封闭。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 涂漆, 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 适用于
- 箱体类型: VX
高度: = 200 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.7 kg
- 毛重
- 3.42 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- VX 侧板,用于顶装模板
- 资料
- 说明书