电缆管理室可用于将电缆从上方导入控制柜内部或者用于配电柜中的主母线的连接(适用于并联柜系统),这种连接方式已经成为行业标准。
- 型号:
- VX 8618521
- 产品描述
- 电缆管理室可用于将电缆从上方导入控制柜内部或者用于配电柜中的主母线的连接(适用于并联柜系统),这种连接方式已经成为行业标准。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 涂漆, 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 框架模块
前面/后面 2 块护板
8 个带自动电位平衡功能的支架
包括固定件 - 尺寸
- 高度: 200 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 适用于
- 箱体类型: VX
宽度: = 1,000 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 14.54 kg
- 毛重
- 15.9 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177957596
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- VX 顶装模板,用于机柜宽度深度:1000x600mm
- 资料
- 说明书