供起重机运输控制机柜时使用,除非它未包含在供货范围中。
- 型号:
- SZ 4568000
- 产品描述
- 供起重机运输控制机柜使用,除非它未包含在供货范围中。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌 C 15 E
- 供货范围
- 4 个运输吊环
扇形垫片, A 12.5,4 个 - 尺寸
- 螺纹: M12
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.512 kg
- 毛重
- 0.66 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.3 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177103122
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 产品描述
- SZ 吊环,用于TS,SE,镀锌钢板
- 资料
- 信息表
- 说明书