供起重机运输控制机柜使用,带有装配衬垫用的增强板。
- 型号:
- AX 2509010
- 产品描述
- 供起重机运输控制机柜使用,带有装配衬垫用的增强板。
- 供货范围
- 运输吊环
加强板 - 尺寸
- 螺纹: M12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 适用于
- 箱体类型: AX
AE - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.62 kg
- 毛重
- 0.66 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 产品描述
- AX 运输吊环
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 信息表