- 商品编号:
- AS 4050.318
- 型式
- 从动刀具库,带 6 个库存位
刀架
附加驱动单元 - 产品描述
- 使用 Perforex Lasercenter LC 形成螺纹孔的螺纹切割方案。
- 您的获益
- 可采用螺纹孔调整项目
- 通过添加额外的加工头,快速、自动将激光功能转换为螺纹切削功能
- 供货范围
- 螺丝攻
包括用于 M3 – M10 的夹紧装置 - 可调整的高度(最大)
- 600 mm
- 材料厚度
- 5 mm
- 与型号相匹配
- 4050330
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- 产品描述
- AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.