装配台

商品编号: AS 4050.200

威图装配平台是可移动,可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。

商品编号:
AS 4050.200
型式
200 EN(可电动调整角度)
产品描述
威图装配平台是可移动,可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。
您的获益
让工作符合人体工程学原理且能保护背部健康
可单独安装在车间且不受电源影响
无需使用时确保最小的空间占用。
四个转向轮(包括完全制动功能)操作简便
借助快拆固定件实现灵活的安装板固定件安装
技术数据
可调整倾斜角度约为 0-80°
供货范围
装配台
1 个下方夹紧装置
1 个上方夹紧装置
充电设备
电池
说明
使用装配台加宽件可以形成到可行的最大加工面 (1900 x 1900 mm)。
机器尺寸
宽度: 1,400 mm
深度: 1,250 mm
载荷
200 kg
工作高度
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
包装单元
1 件
重量/包装
148 kg
税率号
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
产品描述
Assembly frame 200 EN
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
Data sheets