- 商品编号:
- AS 4050.300
- 型式
- 300 ENH(可电动调整角度和高度)
- 产品描述
- 威图装配平台是可移动,可倾斜可根据安装板和柜体尺寸调节高度的产品。
- 您的获益
- 让工作符合人体工程学原理且能保护背部健康
- 可单独安装在车间且不受电源影响
- 无需使用时确保最小的空间占用。
- 四个转向轮(包括完全制动功能)操作简便
- 借助快拆固定件实现灵活的安装板固定件安装
- 技术数据
- 可调整倾斜角度约为 0-80°
- 供货范围
- 装配台
1 个下方夹紧装置
1 个上方夹紧装置
充电设备
电池
- 说明
- 使用装配台加宽件可以形成到可行的最大加工面 (1900 x 1900 mm)。
- 对于美国、加拿大、中美洲和南美洲、日本等国家,需要额外准备多电压电源装置 4050.219 和连接适配器 4050.222
- 机器尺寸
- 宽度: 1,400 mm
深度: 1,250 mm
- 载荷
- 300 kg
- 工作高度
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 250 kg
- 税率号
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- 产品描述
-
Assembly frame 300 ENH