- 商品编号:
- AS 4051.641
- 产品描述
- 带塑料束环。
- 技术数据
- 耐热温度高达 105 °C
- 材料
- E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯 - 颜色
- 灰色
- 长度
- 10 mm
- AWG
- 18
- 内径
- 2.8 mm
- 用于横截面
- 0.75 mm²
- DIN 色标
- 是
- 说明
- 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
- 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
- 标准
- AEH DIN 46228
- 与型号相匹配
- 4051.205
- 4051.210
- 供货型式
- 散装(每 100 件 10 VE)
- 包装单元
- 1,000 件
- 重量/包装
- 1 kg
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177815872
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- 产品描述
- 线缆加工用的冷压端头,0.75 mm²,AWG 18,灰色,10 mm,散装(每 100 件 10 VE),1000 件