- 商品编号:
- AS 4050.456
- 型式
- 触摸式显示屏
通过触摸屏选择线缆横截面
最多可装配 23,000 个绝缘线鼻子的承载器
- 产品描述
- 您的获益
- 操作简便
- 安全且快速地加工接线套筒
- 自动工具更换无需调试时间
- 简便和快速地进行装配
- 不必更换绝缘线鼻子,基于 5 层刀库
- 技术数据
- 压线范围 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14)
- 压线长度 8mm 和 10mm
- 可插入长度 27 mm (1.06 英寸)
- 说明
- 梯形标准铆模 - 可供询价
- 尺寸
- 宽度: 335 mm
高度: 565 mm
深度: 485 mm
- 压缩空气接口
- 5.5 巴
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 视在功率
- 16 VA
- 冲压
- 梯形压接
- 周期
- < 2 s
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 22 kg
- 税率号
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- 产品描述
-
RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules