- 商品编号:
- AS 4051.100
- 型式
- 标准型
- 产品描述
- 移动式布线装置,高度可调,方便灵活。实现布线作业符合人体工程学设计,减少工人疲劳感。
- 您的获益
- 可电气式调整的工作台,用于最佳调整作业高度,调整范围为 710 – 1250 mm
- 多功能工作板,可清洗和无刮痕
- 使用自动切线机和压线机以及通过 Wire Terminal 使用预加工的金属丝实现最佳解决方案
- 集成的测量条用于快速手动测量
- 用于支承监测金属丝加工的监视器,配备 EPLAN Smart Wiring
- 可选择使用托架式底板进行扩装,用于钢丝纸板箱、钢丝卷筒以及固定工具和小型部件的支架
- 通过橡胶滚轮在工厂中移动使用
- 抽屉配备工具箱用于存放工具
- 供货范围
- 布线工作台配备电气式高度调节装置
连接电缆,7 m
7 路插座板,配备跷板式开关
- 安装操作说明
- 垂直固定立柱,订购号 4051.106,用于储物箱支架、库支架等附件
- 输入电压
- 230 V AC, 50 Hz
- 尺寸
- 宽度: 900 mm
高度: 1,350 mm
深度: 781 mm
- 工作高度
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1,205 mm
- Height adjustable y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 95 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177957480
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100204
- 产品描述
-
Height-adjustable wiring workplace for flexible and ergonomic use in the workshop.