- 存储和运输车 LT 1000

商品编号: AS 4050.000

用于保存、挑选平板件以及简化其操作的 LT 1000 存储和运输车。

商品编号:
AS 4050.000
型式
2 个风扇栅栏,分别带 8 个置放位置,孔间距 100 mm
产品描述
用于保存、分拣平板件(例如装配板、控制柜门、侧板以及背板)以及简化其操作的 LT 1000 存储车和运输车。
您的获益
通过高度可调节的支撑杆对每个独立空间进行调解
简便存储和运输平板
工业用转向轮实现舒适运输
风扇栅栏,有粉末涂层,保护平板件(例如门、侧板等)免遭划伤和损坏
材料
底板:塑料
风扇栅栏:钢质,有粉末涂层
载荷
500 kg
包装单元
1 件
重量/包装
122 kg
税率号
84279000
EAN
4028177804142
ETIM 7.0
EC001203
ECLASS 8.0
36659090
产品描述
LT 1000 Storage and transport trolley
资料
说明书