线缆端头 散装

商品编号: AS 4050.732

带塑料束环。

商品编号:
AS 4050.732
产品描述
带塑料束环。
技术数据
耐热温度高达 105 °C
材料
E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯
颜色
红色
长度
8 mm
AWG
18
内径
3 mm
用于横截面
1 mm²
DIN 色标
说明
与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
标准
AEH DIN 46228
与型号相匹配
4051.205
4051.210
4050.452
供货型式
散装
包装单元
500 件
重量/包装
0.5 kg
税率号
85369010
EAN
4028177805002
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
产品描述
线缆加工用的冷压端头,1 mm²,红色,散装,8mm
认证
UL + C-UL (listed)
UR