线缆端头 盘式

商品编号: AS 4051.600

带塑料束环。

商品编号:
AS 4051.600
产品描述
带塑料套环。
技术数据
耐热温度高达 105 °C
材料
E-Cu,电镀锌
塑料套环:聚丙烯
颜色
白色
长度
10 mm
AWG
18
内径
2.8 mm
威图色标
用于横截面
0.75 mm²
说明
与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
标准
AEH DIN 46228
供货型式
盘式
包装单元
5,000 件
重量/包装
5 kg
税率号
85369010
EAN
4028177938670
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
产品描述
Wire end ferrules 0.75 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)
认证
UL + C-UL (listed)