手动液压开孔器

商品编号: AS 4055.000

用于冲压圆形、正方形和矩形开孔

商品编号:
AS 4055.000
型式
纵向型
产品描述
用于冲压圆形、正方形和矩形开孔。
您的获益
内置高压阀可延长模具使用寿命
材料
供货范围
手动液压开孔器
液压螺钉直径 Ø 19 mm
液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm
HSS 手钻直径 11 mm
间隔衬套组(3 段式结构)
塑料箱
液压式操作
圆形开孔器直径高达 82 mm
方形开孔器可应用至 68 x 68 mm
矩形开孔器可应用至 46 x 86 mm
冲压力 75 kN
最大工作压力为 680 bar/9850 psi
包装单元
1 件
重量/包装
1.45 kg
税率号
84678900
EAN
4028177807907
ETIM 7.0
EC001085
ECLASS 8.0
21049046
产品描述
Manual hydraulic punch
资料
说明书