- 商品编号:
- AS 4055.020
- 型式
- 便捷型,带液压系统软管和独立气缸
- 产品描述
- 用于冲压圆形、正方形和矩形开孔。
- 您的获益
- 内置高压阀可延长模具使用寿命
- 材料
- 铝
- 供货范围
- 手动液压开孔器
液压螺钉直径 Ø 19 mm
液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm
HSS 手钻直径 11 mm
间隔衬套组(3 段式结构)
塑料箱 - 液压式操作
- 圆形开孔器直径高达 82 mm
- 方形开孔器可应用至 68 x 68 mm
- 矩形开孔器可应用至 46 x 86 mm
- 冲压力 75 kN
- 最大工作压力为 680 bar/9850 psi
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.97 kg
- 税率号
- 84678900
- EAN
- 4028177807921
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 产品描述
- Hand hydraulic punch, hose a. cylind.