圆形金属板开孔刀头 用于钢板

商品编号: AS 4055.218

用于冲压圆形切口

商品编号:
AS 4055.218
型式
带 3 个切割点
产品描述
用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围
凹型模具
凸模
无球轴承的拉紧螺栓
最大可加工钢板材料厚度
2 mm
Ø 开孔器
18.6 mm
说明
通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
拉紧螺栓(直径 x 长度)
9.5 x 50 mm
液压拉紧螺栓直径
9.5 mm
19 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.089 kg
税率号
82073010
EAN
4028177808218
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
产品描述
Sheet metal punch round Ø 18,6 mm