长方形金属板开孔刀头 用于钢板

商品编号: AS 4055.403

用于冲压矩形切口

商品编号:
AS 4055.403
产品描述
用于冲压矩形切口。需要配合螺旋扳手或液压开孔器操作。
您的获益
带侧面废料排除设计
凹模不会卡住
供货范围
凹型模具
凸模
拉紧螺栓
锁紧螺母
塑料箱
最大可加工钢板材料厚度
2 mm
液压式操作
▭ 开孔
46 x 92 mm
包装单元
1 件
重量/包装
3.525 kg
税率号
82073010
EAN
4028177808485
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
产品描述
Hole punch, rectangular for sheet steel
资料
说明书