凸模

商品编号: AS 4055.740

该冲头可结合阴模在母铜排上冲出直径为 6.6 mm 至 21.5 mm 的圆孔。

商品编号:
AS 4055.740
产品描述
用于冲压母排中圆孔的凹模。
直径
6.6 mm
Material thickness (max.)
10 mm
尺寸
螺纹: M6
包装单元
1 件
重量/包装
0.54 kg
税率号
82073010
EAN
4028177920880
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
产品描述
Male die for punching busbars