凸模
商品编号:
AS 4055.743
该冲头可结合阴模在母铜排上冲出直径为 6.6 mm 至 21.5 mm 的圆孔。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
AS 4055.743
产品描述
用于冲压母排中圆孔的凹模。
直径
11 mm
Material thickness (max.)
12 mm
尺寸
螺纹: M10
包装单元
1 件
重量/包装
0.55 kg
税率号
82073010
EAN
4028177920859
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
产品描述
Male die for punching busbars