折叠过滤垫

是时候更换过滤垫啦!

您所使用的风扇过滤装置还在用传统的过滤垫?那么,即使过滤垫依然如新,也该考虑更换了。如您所见,相比标准型过滤垫来说,现在我们可以供应的折叠过滤垫具有一个关键特点——多褶皱!

折叠式过滤垫比标准型过滤垫更优异的体现:

过滤表面积是标准型的六倍

相比之下,标准型过滤垫的表面积为299cm²,而同样大小的折叠过滤垫的表面积为1785cm²,是标准型过滤垫面积的六倍。实际上,这意味着压差阻力更小。更重要的是,风扇的平均通风量要高出40%,这意味着它可以更快地给机柜散热。这样可以更省电并延长风扇使用寿命。

过滤垫微孔甚至能过滤掉细小的灰尘

众所周知,灰尘是电器和电子元件的天敌。折叠过滤垫的材料和结构设计,使其能够过滤掉甚至是微小的粉尘。可以过滤的微粒只有0.3微米,这比某些病毒还小。实际上,这还意味着能进入机柜的灰尘更少,组件的安全运转显著提升。

多褶皱可以储存更多灰尘

左图:目前脏的传统过滤器|右图:有灰尘的新款折叠过滤垫

大表面积为折叠式过滤垫提供的存储容量明显更高。实际上,这意味着维护间隔得以延长,同时也更节省维护成本。更重要的是,折叠式过滤垫可以达到防护等级IP54或IP55(折叠式过滤垫与吸附垫一起使用时)。

个性化能效计算器

探秘折叠式过滤垫是如何省钱的?没问题!只需在下面输入风扇过滤装置的参数。计算器就会告知您目前的能耗费用和服务成本有多高,以及改用折叠过滤垫可以节省多少钱,包括与碳排放有关的费用。

这里有帮助。

如果您有任何问题或想与您当地的代理商联系,请使用我们的众多联系方式之一,例如我们的表格联系。