VX IT

灵活便捷的IT机柜

无论您是需要带PDU的网络机柜,还是需要满足边缘机房,托管机房或者超大规模数据中心的服务器机柜,新型VX IT都是满足现代IT基础设施及其多种不同要求的出色平台。

VX IT – 优势

VX IT是威图广受欢迎的IT系统——RiMatrix数据中心解决方案——的重要组成部分。

模块化与兼容性

  • VX IT配置系统(RiPanel)可配置多种个性化机柜,远远超过我们的标准机柜系列范围
  • 该系列增加了许多创新产品和功能
  • 尺寸、482.6mm(19英寸)角轨、前门和后门、顶板和底座组件以及侧板和其他附件等可选
  • VX IT和RiMatrix平台是扩展和替换现有单个组件的优质选择

特征和交付

  • 两款482.6毫米(19英寸)垂直截面型材:“标准款”或“动态款”;具备UL 2416、IEC/EN 60950和IEC/EN 62368认证
  • 具备卓越的稳定性、安全性和承重能力
  • 标准机柜可选择工厂交货方式
  • 或选择按订单交付
  • 定制项目的具体交付时间请咨询当地销售

我们希望尽可能以方便的方式助您从久经考验且值得信赖的威图TS IT机柜,转换为进一步优化的下一代VX IT机柜。我们的转换工具可帮助您查找TS物料,并快速、轻松地将其转换为全新的VX组件。

用户只需搜索现有项目中的TS型号或名称,就会显示有关VX IT的转换物料列表。该转换仅适用于VX IT系列机柜。列表中的物料仅为建议。请仔细斟酌该建议是否适用于您的具体情况。如需转换,请创建和下载愿望清单,或者联系当地的销售代表或者客户服务团队。

点击进入→

样本下载

VXIT_适用于众多网络和服务器应用的解决方案,立即下载→