시작
작동 원리
혜택
최적의 조명
간편한 장착
유연한 연결
제품 선택
다운로드
연락처
Korean
Swedish
Italian
English
Japanese
Russian
German
Korean
Czech
Polish
Danish
Spanish
Hungarian
Norwegian
French
Portuguese
LED 시스템 조명등
본질에 집중
새로운 LED 시스템 조명등은 모든 분야에서 완전히 새로운 기준을 수립합니다.
현재 수준에 만족하지 마십시오!
최적의 조명
더 알아보기
간편한 장착
더 알아보기
유연한 연결
더 알아보기
최적의 조명
혁신적인 LED 기술로 맨 끝 구석까지 빛을 전달
프레넬 구조의 특수 광학 커버를 통해 인클로저의 형상에 맞는 지능형 조명
두 개의 서로 다른 프레넬 구조의 광학 커버
커버 회전이 용이하여 각각의 설치 상황에 맞게 빛을 분배할 수 있음
인클로저를 향한 최대 1200 루멘에 이르는 놀라운 광도
간편한 장착
25mm 홀 피치 패턴에 걸림 후크 시스템으로 공구가 필요 없는 신속한 조립 , 간단한 체결 및 고정
선택적 스크루 체결도 가능 또는 매우 유연한 자기식 고정을 통해 인클로저 내부에 자유롭게 배치 가능
공간 손실 없이 인클로저 내부에 수평 및 수직으로 설치 가능, 기존의 레일 또는 섹션에도 간편하게 설치 가능
움직임 감지기가 있는 조명등에 기본 사양으로 회전 가능한 LED 보드가 장착되어 있으므로, 조명 방향을 각 설치 상황에 맞게 이상적으로 조정할 수 있음
유연한 연결
회전 가능한 커넥터로 매우 제한된 공간에서 설치 가능
플러그 앤 플레이 시스템으로 간단한 직통 배선
움직임 감지기가 통합형으로 장착된 버전은 별도의 도어 열림 감지 스위치 설치가 불필요
추가로 콘센트가 구비된 경우 유지보수를 위해 언제든지 전기 사용이 가능
100 – 240 V (AC) 및 24 V (DC) 의 폭넓은 전압 범위로 전 세계에서 바로 사용 가능