Start
Jak to funguje
Výhody
Optimální osvětlení
Snadná montáž
Instalace bez omezení
Výběr produktu
Směrnice EU o ekodesignu
Ke stažení
Kontakt
Czech
Swedish
Italian
English
Japanese
Russian
German
Korean
Czech
Polish
Danish
Spanish
Hungarian
Norwegian
French
Portuguese
Systémové LED svítidlo
Osvětlí to podstatné
Nová systémová LED svítidla nastavují zcela nové standardy.
Nespokojte se s průměrem!
Optimální osvětlení
Více informací
Snadná montáž
Více informací
Instalace bez omezení
Více informací
Optimální osvětlení
Inovativní LED technologie pro ještě více světla do posledního koutu, od stropu až k podlaze
Osvětlení připravené s ohledem na geometrii rozváděče, s optickým krytem se strukturou Fresnelovy čočky
Optický kryt se dvěma různými Fresnelovými čočkami
Snadné přizpůsobení světla aktuální vnitřní instalaci otočením krytu
Vysoká svítivost až 1200 lumenů, přímo do rozváděčové skříně
Snadná montáž
Rychlá montáž bez použití nástrojů díky západkám do systémového rastru 25 mm; nasadit a zajistit
Možnost upevnění pomocí šroubů, nebo pomocí magnetů pro libovolné polohování svítidla uvnitř rozváděčové skříně
Poloha svítidla může být jak vertikální, tak horizontální, již nainstalované lišty a chassis nejsou překážkou
Svítidla s detektorem pohybu umožňují otočení LED pásku, změna směru světla zajistí dokonalé přizpůsobení jakékoliv instalaci
Instalace bez omezení
Otočné konektory umožňují instalaci do stísněných prostor
Snadné zapojení přívodních a propojovacích vodičů díky systému plug & play
Provedení s integrovaným pohybovým čidlem odstraňuje nutnost instalace dveřního spínače
Svítidla vybavená zásuvkou zajišťují dostupnost elektrické energie při provádění údržby
Možnost připojit napájecí napětí v širokém rozsahu 100 až 240 V (AC) a 24 V (DC) předurčuje tato svítidla pro celosvětové použití