Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.
Intelligent belysning, anpassad till geometrin av skåpet, tack vare ett speciellt optiskt skydd med Fresnel struktur
Optiskt skydd med två olika Fresnel strukturer
Skyddet är lätt att rotera - för att anpassa ljusfördelningen - till den aktuella installationssituationen
Enorma ljusstyrkor upp till 1200 lumen, riktad selektiv i skåpet
Enkelt montage
Snabbt, verktygslöst montage tack vare spärrhaksystem på 25 mm raster av hål; enkelt att låsa och säkra
Valfritt skruvfäste är också tillgängligt, eller välj fullständig flexibilitet med ett magnetfäste fritt placerat inne i skåpet
Kan monteras horisontellt och vertikalt utan att förlora utymme i skåpet; befintliga skenor och sektioner kan enkelt täckas
Belysning med rörelsedetektorer är utrustade med ett roterande LED kort som standard, vilket gör att riktningen av ljuset blir perfekt anpassad till installationssituationen
Flexibel anslutning
Roterande kontaktdonsstöd för installation i trånga utrymmen
Enkel överkoppling baserad på plug & play system
Varianter med integrerade rörelsedetektorer eliminerar behovet av att installera separata dörrkontaktbrytare
Om den dessutom är försedd med ett uttag, kommer el att finnas tillgängligt när det behövs vid underhållsarbete
Lämplig för internationell användning med multispänning 100 – 240 V (AC) och 24 V (DC)