Инновационная светодиодная технология для лучшей освещенности всего пространства шкафа
Продуманное освещение, соответствующее геометрии распределительного шкафа благодаря рассеивающему кожуху с ребристой структурой
Защитный кожух с двумя различными структурами
Простой поворот кожуха позволяет адаптировать распределение света к соответствующему положению монтажа
Целенаправленный световой поток в шкафу до 1200 Люмен
Простой монтаж
Монтаж без инструментах благодаря вставному креплению на 25 мм-перфорации, просто вставить и закрепить
Опционально также винтовое крепление или удобное свободное крепление на магнитах в шкафу
Монтируется горизонтально или вертикально в шкафу, возможен монтаж поверх имеющихся шин и шасси
Светильники с датчиком движения стандартно оборудованы поворотной платой со светодиодами, таким образом, направление потока может идеально адаптироваться к любому положению монтажа
Удобное подключение
Поворотный разъем позволяет монтаж в стесненных условиях
Простое последовательное подключение по принципу Plug & Play
Варианты со встроенным датчиком движения делают монтаж отдельного концевого выключателя излишним
Розетка предоставляет без дополнительных затрат электропитание для сервисных работ
Использование по всему миру благодаря широкодиапазонному питанию 100 – 240 В AC и 24 В DC