Rittal – Das System.
Startseite...
Lösungen...
Energy & Power Solutions...
Application Samples...
Rittal
KundenmagazinKontaktKarriereFeedback
PDF-SammlungWarenkorb
0
SchaltschränkeStromverteilungKlimatisierungIT-InfrastrukturSoftware & Service
RittalFriedhelm Loh Group
Entdecken Sie unsere Application Samples

Application Samples

Standardisierte Projekte für den schnellen Ausbau der Energiesysteme

Beschleunigen Sie das Engineering sowie den Aus- und Umbau Ihrer Energieapplikationen mit Hilfe unserer Application Samples. Bei diesen vorkonfigurierten Lösungen ist „efficient engineering“ inklusive, denn Ihnen steht ein Eplan Projekt inklusive Dokumentation und Stückliste zur Verfügung.

Nutzen Sie das sogenannte Application Sample von Eplan als Basislösung und passen Sie die Konfiguration an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen an. So erhalten Sie in Rekordzeit eine individuelle Lösung, ohne aufwändig etwas Neues zu entwickeln.

Die nahtlose Integration unserer Lösungen erleichtert Ihnen auch den Bestellprozess: Stückliste der Rittal Komponenten in den Warenkorb hochladen und schon erhält der Einkauf alle wichtigen und notwendigen Informationen. Unser Rittal Application Center in Gera bietet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten, denn auf Wunsch übernehmen wir einen Teil Ihrer Fertigung und liefern Ihnen schnell und zuverlässig Ihre fertig vormontierten Systemkomponenten für Niederspannungsschaltanlagen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Vorkonfigurierte Lösungen, ein Eplan-Projekt inklusive Dokumentation zu Ihrer Verfügung.
  • Die nahtlose Integration unserer Lösungen vereinfacht den Bestellprozess für Sie.
  • Unser weltweites Rittal Application Center bietet Ihnen zusätzliche Möglichkeiten der Vormontage.
  • Wir können einen Teil Ihrer Produktion übernehmen und liefern Ihnen schnell und zuverlässig Ihre einsatzfertig vormontierten Systemkomponenten für Niederspannungsschaltanlagen.
  • Mit Hilfe unserer Application Samples können Sie das Engineering sowie den Aus- und Umbau Ihrer Energieanwendungen beschleunigen.
Mit vorgedachten Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche können Sie globale Branchenstandards problemlos in Ihr eigenes Unternehmen übertragen. Laden Sie die relevanten Informationen einfach herunter und beginnen Sie gemeinsam mit Rittal und Eplan mit der Standardisierung Ihres Engineerings.
Raphael Görner, Geschäftsbereichsleiter, Energy & Power Solutions, Rittal

Entdecken Sie unsere Application Samples

Loading...

    Application Sample

    NSHV für Kompakttrafostation

    Vorkonfigurierte Lösung für Niederspannungshauptverteiler von Kompakttrafostationen mit 1.250 A @ 400 V.

    Mehr lesen

    Application Sample

    AC-Verteiler für Photovoltaikprojekte

    Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss.

    Mehr lesen

    Application Sample

    DC-Verteiler für Photovoltaikprojekte

    Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines DC-Verteilers, der für die Kombination mehrerer Solarmodulstränge konzipiert ist. Ausgestattet mit Sicherungshaltern für Photovoltaik, DC-Lasttrennschaltern, basierend auf dem AX Kunststoffgehäuse mit...

    Mehr lesen

    Application Sample

    Energieverteiler für AC Ladepunkte

    Vorkonfigurierte Lösung für die Planung größerer, kommerzieller Ladeparks, z. B. für Industrie- und Gewerbekunden, die individuell erweitert und ergänzt werden kann.

    Mehr lesen

    Application Sample

    Energiespeicher Container mit Blue e+

    Vorkonfigurierte Lösung für Energiespeichercontainer mit hoch effizienter Kühltechnologie zur Reduzierung Ihres CO₂-Footprints.

    Mehr lesen

    Application Sample

    Elektrolyseur

    Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines Electrolyseurs, mit VX IT 482,6 mm (19") Innenausbau, individuelle Konfiguration mit verschiedenen Größenoptionen, modular. Bei höherem Bedarf können mehrere Elektrolyseur-Module hinzugefügt werden. Eine...

    Mehr lesen
    Zum Seitenanfang
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
      Ihre Einstellungen zu Cookies auf dieser Webseite

      Diese Webseite verwendet Cookies, die für den Betrieb erforderlich sind, statistische Auswertungen liefern, die es Ihnen ermöglichen, Inhalte in soziale Netzwerke zu teilen oder um Ihnen interessengerechte Werbung anzuzeigen. Je nach aktivierter Stufe, akzeptieren Sie die vorangegangenen mit Klick auf den jeweiligen Button.
      Datenschutzerklärung | Impressum