Cloud Computing

Cloud Computing ist der Motor der Digitalisierung

Cloud Computing bietet Unternehmen die Möglichkeit, IT-Ressourcen außerhalb ihrer eigenen Infrastruktur zu nutzen, indem sie über das Internet auf Services eines IT-Dienstleisters zurückgreifen (Public Cloud). Damit lassen sich etwa Kapazitätsspitzen abfangen oder auch Software, Storage oder Plattformen nutzen, ohne die eigene IT-Abteilung mit Administration und Pflege zu belasten. Je nach Anforderungen wie Verfügbarkeit, Datensicherheit und Anbindung an eigene Systeme lassen sich sowohl Public oder Hybrid Cloud-Architekturen als auch Private Cloud für das eigene Unternehmen nutzen.

Die Basis dafür ist eine hochverfügbare IT-Infrastruktur, die die Vernetzung der Services und die Übertragung der Daten gewährleistet.

Mit Standardisierung die Digitalisierung meistern

Nutzen Sie jetzt die Chance, mit flexiblen Infrastruktur- und Cloud-Lösungen von Rittal und seinen Schwesterunternehmen die Digitalisierung Ihres Unternehmens voranzutreiben.

Unser Leistungsversprechen:

  • Mit der All-in-One Lösung, die auf einem hochverfügbaren, skalierbaren Edge-Cloud Rechenzentrum von Rittal basiert und mit industriellen Anwendungen wie Industrial Analytics, Virtual Factory und Tracke & Trace ausgestattet ist
  • Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Infrastruktur- und Cloud-Lösungen als „IT as a Service“-Modell an
  • Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir mit dem „Rittal Ecosystem IT“ alle Leistungen für den gesamten Lebenszyklus von Datacentern aus einer Hand
  • Die offenen Systemplattform RiMatrix NG deckt die gesamte OT-Infrastruktur ab und ist in jeder Dimension maximal flexibel.
  • Mit dem OCP (Open Compute Project)- Rack können Investitions- und Betriebskosten, Energeiverbrauch sowie Umweltbelastungen reduziert werden
  • Durch den 21“-Standard bei einer Breite von 600 mm gelingt eine bestmögliche Raumausnutzung
  • OCP ist die grundlegende Technologie für einen der größten Hyperscale-Rechenzentrums-Betreiber

Colocation-Rechenzentren

IT-Infrastruktur für Colocation-Anbieter

Wir kombinieren die energieeffizienteste Colocation-Infrastruktur mit langjähriger Erfahrung bei der Realisation von kundenspezifischen Rechenzentrumslösungen. Planbar, skalierbar und individuell anpassbar durch unser maßgeschneidertes Produktportfolio.

Industrie 4.0

Höhere Effizienz und neue Geschäftsmodelle durch die intelligente Fabrik

Durch Vernetzung und Digitalisierung ihrer Produktion werden Unternehmen steigenden Kundenerwartungen an Individualisierung, Qualität und schnelle Lieferung von Produkten gerecht.

Edge Computing

Mit Edge Computing gerüstet für die digitale Transformation

Edge Computing schafft die Voraussetzungen für Echtzeit-Anwendungen und Industrie 4.0. Viele Branchen und Unternehmen profitieren bereits heute davon, dass Rittal ihnen diese leistungsstarke Technologie zur Verfügung stellt.