Warenkorb

Filterlüfter

  • TopTherm Filterlüfter
    TopTherm Filterlüfter

    Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

    Mehr

  • TopTherm Filterlüfter EMV
    TopTherm Filterlüfter EMV

    Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

    Mehr

  • TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie
    TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie

    Energieeffiziente Ausführung der RTT Filterlüfter mit EC-Technologie. Ab 180 m³/h mit integrierter Steuerschnittstelle (0-10 V / PWM Eingang und Tachosignal Ausgang) zur Regelung und Überwachung des Ventilators.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt