Warenkorb

Kompakt-Systemschränke CM

Bestell-Nummer CM 5116.500

  Product Lifecycle  
Passive
  • Kompakt-Systemschränke CM
  • Kompakt-Systemschränke CM Anreih-Systeme TS 8

    Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

    Informationen zum Auslaufartikel
    Dieser Artikel ist abgekündigt zum 30.09.2020
    Der Artikel wird ersetzt durch 1280000
    Kompakt-Schaltschrank AX Basisschrank AX, Stahlblech
     

    Schließen
    Produktbeschreibung

    Gehäuse mit Tür aus Stahlblech mit Montageplatte und offenem Boden zur Aufnahme von Bodenblechen. Schutzart IP 55. Symbiose aus Gehäusevorteilen der Rittal Kompakt-Schaltschränke und der Ausbauvielfalt des Anreihschrank-Systems TS 8. Montagelochleisten in der Tür zur schnellen Befestigung von Montagestegen, Kabelschlauchhaltern und Abdeckungen.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     


    Anzahl VE*

    * Verpackungseinheit = 1 St.

     Empfohlenes Zubehör

    + Produktbeschreibung

    Material: Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
    Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
    Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
    Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
    Montageplatte: verzinkt
    Farbe: RAL 7035
    Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
    Schutzart NEMA: NEMA 12 bei Auswahl entsprechender Bodenbleche oder Abschlussplatte
    IK-Code: IK08
    Lieferumfang: Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en)
    3-Punkt-Verschluss-System mit Doppelbart-Einsatz
    Montageplatte
    Boden offen für individuelle Kabeleinführung
    Grundmaterial: Stahlblech
    Abmessungen: Breite: 800 mm
    Höhe: 1200 mm
    Tiefe: 300 mm
    Montageplatte: Breite: 740 mm
    Höhe: 1155 mm
    Anzahl Türen: 1
    Türanschlag rechts, auf links wechselbar: ja
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 65 kg
    EAN: 4028177479760
    Zolltarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Produktbeschreibung: CM Kompakt-Systemschrank, BHT: 800x1200x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, Boden offen

    + Approbationen

    Approbationen:
    CSA: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Zertifikate:
    EAC: 
    (RU)
    IK-Code: 
    (EN)
    Erklärungen:
    Konformitätserklärung: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Dokumentationen:
    Einlegezettel: 
    (FR, EN, DE)

    + Zubehör

     Andere Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte

    + Ausschreibungstext

    Kompakt-Schaltschrank
    Beschreibung Korpus:
    Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,5mm
    starkem Stahlblech, aus einem Stück gekantet und
    geschweißt mit umlaufender Schutzrinne an der
    Türöffnung. Rückwand mit gesenkten Bohrungen für
    Wandbefestigungshalter.
    Bleche gereinigt, nanokeramisch Vorbehandelt
    entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch
    tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
    Struktur, pulverbeschichtet.
    Boden vorbereitet für die Aufnahme von Bodenblechen für
    eine optimale Kabeleinführung. Tür/en aus 2mm
    Stahlblech, aufliegend mit eingeschäumter Dichtung und
    beidseitig mit eingepunkteten Montage-Lochleisten zum
    individuellen Ausbau. Türanschlag bei eintürigen
    Schränken von rechts, auf links wechselbar mit einem
    Öffnungswinkel von 130° (nachrüstbar auf 180°) mit
    Stangenverschluss
    Beschreibung Innenausbau:
    Montageplatte 3mm Stahlblech in hinterster Position
    montierbar mit Systemlochung. Zur vereinfachten Montage
    mit Montageplattengleitstück und Clipsbefestigung im
    oberen Bereich zur sicheren Fixierung und vereinfachten
    Befestigung.
    An den Korpus von Innen angepunktete Bolzen im Seiten-,
    Dach- und Bodenbereich dienen zur Vorbereitung des
    Innenausbaus mit passendem Schienensystem.
    Beschreibung Kabeleinführung:
    Variable Bodenblechkombination zur optimalen
    Kabeleinführung in Gehäuse mit automatischem
    Potenzialausgleich durch Bodenblechbefestigung möglich.

    Abmessung (B/H/T): 800x1200x300mm
    Anzahl Türen: 1
    Approbationen: UL / CSA / TÜV / Lloyds Register of
    Shipping
    Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / Nema 12 wird erfüllt
    bei Auswahl entsprechender Bodenbleche
    Farbe: RAL 7035
    Artikelnummer: 5116.500
    Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG


     
     
     
     
     
     
     

     Kompakt-Systemschränke CM

    Bestell-Nummer CM 5116.500

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen