Vorteile für Planer

„Rittal Serien-Chiller vereinfachen und beschleunigen Auswahl-, Planungs- und Lieferprozesse!“

Einfache, schnelle Projektierung durch Verfügbarkeit aller Daten und Makros im Eplan Data Portal und Eplan Fluid sowie bei CADENAS.

Dank der standardisierten Lösungen in Serie stehen die Rittal Chiller ab Lager zur Verfügung und zwar in einem großem Leistungsspektrum von 1 bis 40 kW. Bereits vorkonfigurierte Optionen vereinfachen den Bestellvorgang und verkürzen ebenfalls die Lieferzeit.

Internationale Einsetzbarkeit durch Erfüllung internationaler Normen und Zulassungen.

Durch den weiten Spannungsbereich lassen sich die Geräte weltweit bei allen gebräuchlichen Netzfrequenzen und Netzspannungen einsetzen.

Ausfallsicherheit durch das verlässliche weltweite Rittal Service-Netzwerk und globale Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Da die Komponenten mit QR-Codes versehen sind, vereinfacht sich die Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen.

Auswahl und Planung: Ihre Klimatisierung in nur 4 Schritten

40% Zeitersparnis bei der Auswahl des passenden Chillers mit dem Rittal Chiller Konfigurator.

So einfach geht’s:

  • Einfache Ermittlung der Kühlleistung
  • Automatische Auswahl der Baureihe (0,3 - 50 kW)
  • Produktbezogenes Systemzubehör auswählbar
  • Automatische Übertragung in die Stückliste
  • Vordefinierte Optionen einfach auswählbar
  • Erklärungen zu auswählbaren Optionen abrufbar
  • Automatische Zusammenstellung aller technischen Daten
  • Interaktive Kennlinien (Kühl- & Pumpenleistung) verfügbar
  • Zeichnungen in verschiedenen Formaten via Cadenas downloadbar
  • Automatische Übernahme in den Warenkorb / Webshop

Ihr Nutzen:

  • Fehlerfreie und automatisierte Berechnungsgrundlage

  • Fehlerfreie Produkt- und Zubehörkonfiguration

  • Einfache und schnelle Bestellung durch vordefinierte Optionen

  • Fertigungsunterlagen (z.B. Kennlinien, Zeichnungen, Stücklisten) mit wenigen Clicks erhältlich

  • Direkte Übergabe an den Rittal Online-Shop mit Preis- und Verfügbarkeitsansicht

Großes Leistungsspektrum von 1 bis 50 kW ab Lager verfügbar

Chiller

Chiller TopTherm 1- 6 kW

TopTherm Chiller in Dachaufbau- bzw. Stand alone-Variante sind flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u. a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Standardmäßig mit nanobeschichtetem...

Chiller

Chiller Blue e+ 1- 6 kW

Blue e+ Chiller sind effizient, flexibel und kompakt. Sie bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers und versorgen damit u.a. Luft/Wasser-Wärmetauscher. Bis zu 70% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und...

Chiller

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente...

TopTherm Chiller im Schaltschrank

VX25 Chiller TopTherm 8 - 20 kW

VX25 TopTherm Chiller sind kompakt im Aufbau und vielfältig in der Anwendung. Chiller und Schrank passen perfekt zusammen – und das bei minimaler Standfläche, erhöhter Effizienz und schneller Verfügbarkeit in Serie.

Mehr Informationen und Kontakte für eine individuelle Beratung

Postleitzahl

Rittal Chiller im Einsatz

Bosch Rexroth AG

Ein Chiller in der Eisengießerei

Das Unternehmen Bosch Rexroth GmbH betreibt am Standort Lohr am Main eine eigene Gießerei, inklusive Sandaufbereitungsanlage. Beim Schutz der Steuerungstechnik entschied sich das Unternehmen für eine flüssigkeitsbasierte Kühllösung, den Top Therm...

Bosch Rexroth

50 Prozent weniger Energieverbrauch

Der Energiebedarf von Werkzeugmaschinen ist nicht zu unterschätzen. Allein 15 Prozent des Bedarfs entfallen auf die Kühlung des Schaltschranks und der Spindeln. Dass der Energie-verbrauch mit den neuen Blue e+ Chillern von Rittal deutlich niedriger...