Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.03.2022
Der Artikel wird ersetzt durch:
6900700
- Artikel-Nummer:
- IW 6900.000
- Ausführung
- Designtür, Rückwand von innen verschraubt
- Material
- Gehäuse, Designtür, Rückwand: Stahlblech
- Oberfläche
- Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Seitenwänden von innen verschraubt, Bodenblech mit Flanschplatte und Nivellierfüße
Designtür, Rückwand von innen verschraubt - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 900 mm
Tiefe: 600 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 54,9 kg
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- IW Industrial Workstation, Gehäuse, BHT: 600x900x600 mm, mit Designtür an Frontseite, Rückwand
- Erklärungen
- Konformitätserklärung