Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2018
Der Artikel wird ersetzt durch:
6900301
- Artikel-Nummer:
- IW 6900.300
- Ausführung
- Dach vorbereitet zur Montage von Arbeitsplatte oder zur Montage unter Flächen
Boden vorbereitet zur Montage von Gussfüßen oder zur Montage auf Flächen - Produktbeschreibung
- Handelsübliche Tower-PCs, bis B/H/T: 250 x 530 x 600 mm (max. 20 kg) können durch einen beiliegenden Haltegurt sicher auf dem an der Tür verschraubten Boden befestigt werden. Die hinteren Schnittstellen des PCs sind bei geöffneter Tür einfach zugänglich. Durch bereits vormontierte Filterlüfter ist das Gehäuse sofort einsatzbereit.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Designleisten: Aluminium - Oberfläche
- Gehäuse: pulverbeschichtet, Strukturlack
Tür: pulverbeschichtet - Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Tür: RAL 7015
Designleisten: RAL 7035 - Lieferumfang
- Gehäuse rundum geschlossen
Türanschlag rechts
Tür mit innen angeschraubtem Boden
Vorreiberverschluss seitlich
Inkl. Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Rückwand mit zwei Ausschnitten für den Einsatz der lose beigelegten Steckerdurchführung
Kabelverschraubung M20, Messing, vernickelt
In Seitenwand links montierter Austrittsfilter
In Seitenwand rechts montierter Filterlüfter, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Türpositionsschalter, Einspeisesteckdose für Stromversorgung 230 V, Steckdosenleiste mit 3 Dosen und Überspannungsschutz - Abmessung
- Breite: 760 mm
Höhe: 760 mm
Tiefe: 300 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 in Verbindung mit beiliegender Steckerdurchführung
- Schutzart NEMA
- NEMA 12 in Verbindung mit beiliegender Steckerdurchführung
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 36 kg
- EAN
- 4028177438712
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- IW Industrial Workstation, PC-Schranksystem Gehäuse, für Tower-PC
- Erklärungen
- Konformitätserklärung