Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- IW 6902.920
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Aufstellung von Gehäuse für Tower-PC oder anderen eigenen Aufbauten.
- Material
- Aluminiumguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Tiefe: 700 mm
- Grundmaterial
- Aluminiumguss
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 7,3 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177438736
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- IW Industrial Workstation, Gussfüße
- Dokumentationen
- Einlegezettel