Ex-Gehäuse Kunststoff, Leergehäuse mit scharnierter Tür

Artikel-Nummer: KEL 9208.600

Ex-Gehäuse mit scharnierter Tür, Kunststoff

Artikel-Nummer:
KEL 9208.600
Einsatzgebiete
Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU
Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C
Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden
Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Material
Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω
Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 10⁹ Ω umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 9011
Lieferumfang
Gehäuse
Tür
Montageplatte
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
517 mm x 750 mm
Zertifikat IEC EX PTB 10.0011U
Ja
Zertifikat PTB 03 ATEX 1011U
Ja
Grundmaterial
Kunststoff
Verschluss
Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Stangenverschluss
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
24,3 kg
Zolltarifnummer
94037000
EAN
4028177138421
ETIM 7.0
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Produktbeschreibung
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 600x800x300 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester, mit Montageplatte, Leergehäuse mit scharnierter Tür
Approbationen
ATEX
Zertifikate
EAC
Schutzart
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail