Kühlgeräte

Dachaufbau-Kühlgeräte

Türen oder Seitenwände sowie Fluchtwege bleiben durch Dachaufbau frei. Elektrische Kondensatverdunstung. Kühlleistung 0,55 kW – 4 kW. Leistungsklasse 1,3 kW auch in energieeffizienter Blue e+ Technologie erhältlich.

Dachaufbau-Kühlgeräte

Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ Gesamtkühlleistung 1,30 kW

Revolutionäre Energieeffizienz durch innovative Hybrid-Technologie. Durchschnittlich 75% Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie. Einzigartige Mehrspannungsfähigkeit für den weltweiten Einsatz. Intuitive Bedienung...

Dachaufbau-Kühlgeräte

Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW

Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.

Dachaufbau-Kühlgeräte

Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen Systemen sowie...