- Artikel-Nummer:
- SK 3383.520
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,71 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,81 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 3,3 A
Bei 60 Hz: 4,5 A
- Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 10,1 A
Bei 60 Hz: 11,6 A
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 1.600 m³/h
Innenkreislauf: 491 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,58
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,28
- Ausführung
- Dachaufbau
- Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,65 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,93 t
- Anschlussart (elektrisch)
- Steckbare Anschlussklemmleiste
- Einschaltdauer
- 100 %
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,38 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,47 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 6,3...10 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 46 kg
- EAN
- 4028177366671
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704