Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2021
Alternative Produktempfehlung:
3313530
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Artikel-Nummer: SK 3312.530
Reihenklimatisierung für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Die warme Luft wird an der Geräterückseite angesaugt, gekühlt und nach vorne in den Kaltgang ausgeblasen.
- Artikel-Nummer:
- SK 3312.530
- Nutzen
- Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
- Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
- Optimale Anpassungsfähigkeit durch dynamische, kontinuierliche Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms
- Durch Nutzung hoher Wasservorlauftemperaturen wird der Anteil der indirekten freien Kühlung gesteigert, dadurch werden die Betriebskosten reduziert
- Bedarfsgerechte Kühlleistung durch modulare Lüftereinheiten
- Lüftermodule als n+1 Redundanz konfigurierbar
- Serienmäßig 3-phasiger Anschluss für elektrische Redundanz
- Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
- Trennung von Kühlung und Schrank schließt das Eindringen von Wasser in den Serverschrank aus
- Eine Grundfläche von max. 0,36 m² für alle Kühlleistungen
- Verbesserte Wärmerückgewinnung durch hohe Wasserrücklauftemperaturen bei Verwendung der LCP CW Glykol-Varianten, zum Beispiel in Verbindung mit einer Wärmepumpe
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service von vorne und hinten
- Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
- Funktionsweise
- Die warme Luft wird aus dem Raum oder dem warmen Gang an der Geräterückseite angesaugt und gekühlt nach vorne in den kalten Gang ausgeblasen. Ein Doppelboden ist bei diesem Produkt nicht notwendig
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Optionen
- Direkter Anschluss von zusätzlichen CMC III-Sensoren möglich
Racks in Höhe 2200 mm - Ausführung
- Reihenkühlung
- Monitoring
- Überwachung aller systemrelevanten Parameter wie Serverab-/-zulufttemperatur, Wasservor-/-rücklauftemperatur, Wasserdurchfluss, Kühlleistung, Lüfterdrehzahl und Leckage
- Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
- Integration in RiZone
- Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 4.800 m³/h
- Anzahl Lüftermodule im Auslieferzustand
- 1
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm - Einbau in Schrankreihe
- Vorgezogen
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. Kühlleistung
- 30 kW
- Anschlussart (elektrisch)
- Anschlussstecker
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser
- Kältemittel/Kühlmedium Hinweis
- Wasserqualität gemäß Gerätespezifikation.
- EC-Lüfter
- Ja
- Lüfter im Betrieb austauschbar
- Ja
- Temperaturregelung
- Stufenlose Lüfterregelung
- 2-Wege-Regelkugelhahn
- Wasseranschlüsse
- DN 40 (G 1½" AG)
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 10 bar
- Wasservorlauftemperatur
- 15 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 260 kg
- Zolltarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177811652
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK LCP Inline Protruding, R15 CW, 30 kW, RAL 7035, BHT: 300x2000x1200 mm
- Zertifikate
- EAC
LCP Inline CW, vorgezogen, 3312.530 BHT (mm) 300x2000x1200
LCP Inline CW, vorgezogen, 3312.530:
Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise. Der integrierte
Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet eine Kühlleistung von bis zu
30kW bei Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem Gewicht und
einer umfassenden Möglichkeit des Monitorings.
Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.
Das LCP Inline saugt die warme Serverabluft über eine perforierte
Rücktür an.
Das Gerät ist im Frontbereich ca. 200mm vor die Serverracks gezogen und
bläst die abgekühlte Luft links und rechts vor die perforierten Türen
der Serverracks aus und steht somit dem 19"-Equipment wieder zur
Verfügung.
Durch Verwendung von einem eingebauten EC-Lüftermodul (Kühlleistung bis
10kW) wird maximale Effizienz erreicht und die elektrische
Energieaufnahme minimiert.
Durch den Einbau von zwei weiteren Lüftermodulen (Zubehör) wird die
maximale Kühlleistung von 30kW erreicht.
Dies bietet Investitionssicherheit, wenn zu Beginn der Installation noch
nicht die volle Kühlleistung abgerufen werden muss.
Das Gerät ist zur Aufnahme von maximal sechs EC-Lüftermodulen
vorbereitet. Aus Redundanz-gründen oder zur Minimierung der elektrischen
Leistungsaufnahme ist daher auch eine Lüftervollbestückung möglich.
Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind angereiht, der Zugang
erfolgt aber jeweils separat. Dies schließt das Eindringen von Wasser in
das Serverrack aus und erhöht die Montage- und Servicefreundlichkeit.
Über das LCP kann kein Zugang zum benachbarten IT Rack erfolgen.
Ein Leckageüberwachung ist integriert. Ein in der Kondensatwanne
installierter Sensor detektiert Leckagen, der Hauptcontroller setzt dann
eine Alarmmeldung ab und /oder unterbricht die Zufuhr von Kühlmedium in
das Gerät
Das Gerät wurde ausschließlich zur Bereitstellung von sensibler
Kühlleistung entwickelt.
Der Wasseranschluss kann optional, mittels Zubehörkits, nach unten oder
oben erfolgen ( 1 1/2" AG).
Kurze Inbetriebnahmezeit des Gerätes durch einfache, schnelle
Entlüftung.
Die Lüfter sind jederzeit mit kleinstem Zeitaufwand und ohne Werkzeug
tauschbar.
Ein hochentwickeltes Softwarekonzept zur Netzwerkeinbindung für
Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist serienmäßig
integriert.
Bei Ausfall des Controllers sorgt ein integrierter Fail Safe Betrieb für
zuverlässige Kühlung.
Bis zu acht zusätzliche Sensoren (Temperatur/Feuchte etc.) anschließbar.
Technische Daten:
Sensible Kühlleistung mit einem/zwei/drei Lüftern: 10/20/30 kW
Installierte Lüfter: 1 (max. 6 möglich)
Luftvolumenstrom: 4.800 m³/h (3 Lüfter)
Kühlleistung (drei Lüfter): 30kW
Zulufttemperatur max. 24°C
Vorlauftemperatur: 15°C
Medium: Wasser
Durchsatzmenge Kühlmedium: ca.60l/min
Druckverlust: ca. 0,6bar
Wasseranschluss: 1 ½" AG
Spannung: 230V, 1~, 50/60Hz, 400V, 3~, N, 50/ 60 Hz
Max. elektrische Anschlussleistung (drei Lüftermodule): 1050W
Serverzulufttemperaturregelung über Durchflussmengenregelung und
stufenlos drehzahlgeregelter EC-Lüfter
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm
Gewicht im Auslieferzustand: ca. 260 kg
Controller/Schnittstellen:
Netzwerkschnittstelle (RJ 45): Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT
mit PoE
Frontseitige USB Schnittstelle: Mini USB zur Systemeinstellung
Rückseitige USB Schnittstelle: Für USB Stick zur Datenaufzeichnung bis
32GB
Front SD-HC Slot: 1x bis zu 32GB Datenaufzeichnung
Alarm Relaisausgang: Wechsler Kontakt für Schutzkleinspannung (24V DC,
1A)
Digitale Eingänge: 2x (Klemme)
Protokolle, Ethernet:
TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, (S)FTP, HTTP
(S), NTP, DHCP, DNS, SMTP (S), Syslog
Acht zusätzliche Sensoren (Temperatur, Feuchte etc.) anschließbar
Software
Regelung nach Serverzulufttemperatur
Automatische oder manuelle Regelung wählbar
Remote control via SNMP möglich
Wasserseitige delta T Regelung zum effizienten Chillerbetrieb wählbar
Programmierung von logischen Verknüpfungen (Tasks) zur Automatisierung
spezifischer Prozesse möglich
Besondere Merkmale:
Einfache Wartung des Gerätes von vorne und hinten, daher können
Kabeltrassen, Gang-Schottungen oberhalb des Gerätes verlegt werden.
Werkzeugloser Austausch der Lüfter
Bei Betrieb mit Wasservorlauftemperatur unterhalb des Taupunktes wir das
Gerät 3312.570 (300x2000x1200mm) mit neuartigem und patentiertem
Kondensatmanagement empfohlen.
Verfügbare Ausbauhöhe des benachbarten Serverracks: frei (Standard: 42
HE)
Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm
Gewicht: ca. 200 kg
Optional:
Lüftermodul zur Leistungserweiterung: 3312.016
Touchscreen-Display farbig: 3311.030
Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040
Kondensatpumpe 3312.012
Adapter für 3312.530/560/570: 3311.080
Filtermattenhalter für LCP Inline CW 3311.042
Filtermatte für LCP Inline CW 3311.043
Integrierter Tropfenabscheider auf Anfrage
LCP Inline CW, vorgezogen, 3312.530:
Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise. Der integrierte
Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet eine Kühlleistung von bis zu
30kW bei Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem Gewicht und
einer umfassenden Möglichkeit des Monitorings.
Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.
Das LCP Inline saugt die warme Serverabluft über eine perforierte
Rücktür an.
Das Gerät ist im Frontbereich ca. 200mm vor die Serverracks gezogen und
bläst die abgekühlte Luft links und rechts vor die perforierten Türen
der Serverracks aus und steht somit dem 19"-Equipment wieder zur
Verfügung.
Durch Verwendung von einem eingebauten EC-Lüftermodul (Kühlleistung bis
10kW) wird maximale Effizienz erreicht und die elektrische
Energieaufnahme minimiert.
Durch den Einbau von zwei weiteren Lüftermodulen (Zubehör) wird die
maximale Kühlleistung von 30kW erreicht.
Dies bietet Investitionssicherheit, wenn zu Beginn der Installation noch
nicht die volle Kühlleistung abgerufen werden muss.
Das Gerät ist zur Aufnahme von maximal sechs EC-Lüftermodulen
vorbereitet. Aus Redundanz-gründen oder zur Minimierung der elektrischen
Leistungsaufnahme ist daher auch eine Lüftervollbestückung möglich.
Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind angereiht, der Zugang
erfolgt aber jeweils separat. Dies schließt das Eindringen von Wasser in
das Serverrack aus und erhöht die Montage- und Servicefreundlichkeit.
Über das LCP kann kein Zugang zum benachbarten IT Rack erfolgen.
Ein Leckageüberwachung ist integriert. Ein in der Kondensatwanne
installierter Sensor detektiert Leckagen, der Hauptcontroller setzt dann
eine Alarmmeldung ab und /oder unterbricht die Zufuhr von Kühlmedium in
das Gerät
Das Gerät wurde ausschließlich zur Bereitstellung von sensibler
Kühlleistung entwickelt.
Der Wasseranschluss kann optional, mittels Zubehörkits, nach unten oder
oben erfolgen ( 1 1/2" AG).
Kurze Inbetriebnahmezeit des Gerätes durch einfache, schnelle
Entlüftung.
Die Lüfter sind jederzeit mit kleinstem Zeitaufwand und ohne Werkzeug
tauschbar.
Ein hochentwickeltes Softwarekonzept zur Netzwerkeinbindung für
Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist serienmäßig
integriert.
Bei Ausfall des Controllers sorgt ein integrierter Fail Safe Betrieb für
zuverlässige Kühlung.
Bis zu acht zusätzliche Sensoren (Temperatur/Feuchte etc.) anschließbar.
Technische Daten:
Sensible Kühlleistung mit einem/zwei/drei Lüftern: 10/20/30 kW
Installierte Lüfter: 1 (max. 6 möglich)
Luftvolumenstrom: 4.800 m³/h (3 Lüfter)
Kühlleistung (drei Lüfter): 30kW
Zulufttemperatur max. 24°C
Vorlauftemperatur: 15°C
Medium: Wasser
Durchsatzmenge Kühlmedium: ca.60l/min
Druckverlust: ca. 0,6bar
Wasseranschluss: 1 ½" AG
Spannung: 230V, 1~, 50/60Hz, 400V, 3~, N, 50/ 60 Hz
Max. elektrische Anschlussleistung (drei Lüftermodule): 1050W
Serverzulufttemperaturregelung über Durchflussmengenregelung und
stufenlos drehzahlgeregelter EC-Lüfter
Farbe: RAL 7035
Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm
Gewicht im Auslieferzustand: ca. 260 kg
Controller/Schnittstellen:
Netzwerkschnittstelle (RJ 45): Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT
mit PoE
Frontseitige USB Schnittstelle: Mini USB zur Systemeinstellung
Rückseitige USB Schnittstelle: Für USB Stick zur Datenaufzeichnung bis
32GB
Front SD-HC Slot: 1x bis zu 32GB Datenaufzeichnung
Alarm Relaisausgang: Wechsler Kontakt für Schutzkleinspannung (24V DC,
1A)
Digitale Eingänge: 2x (Klemme)
Protokolle, Ethernet:
TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, (S)FTP, HTTP
(S), NTP, DHCP, DNS, SMTP (S), Syslog
Acht zusätzliche Sensoren (Temperatur, Feuchte etc.) anschließbar
Software
Regelung nach Serverzulufttemperatur
Automatische oder manuelle Regelung wählbar
Remote control via SNMP möglich
Wasserseitige delta T Regelung zum effizienten Chillerbetrieb wählbar
Programmierung von logischen Verknüpfungen (Tasks) zur Automatisierung
spezifischer Prozesse möglich
Besondere Merkmale:
Einfache Wartung des Gerätes von vorne und hinten, daher können
Kabeltrassen, Gang-Schottungen oberhalb des Gerätes verlegt werden.
Werkzeugloser Austausch der Lüfter
Bei Betrieb mit Wasservorlauftemperatur unterhalb des Taupunktes wir das
Gerät 3312.570 (300x2000x1200mm) mit neuartigem und patentiertem
Kondensatmanagement empfohlen.
Verfügbare Ausbauhöhe des benachbarten Serverracks: frei (Standard: 42
HE)
Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm
Gewicht: ca. 200 kg
Optional:
Lüftermodul zur Leistungserweiterung: 3312.016
Touchscreen-Display farbig: 3311.030
Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040
Kondensatpumpe 3312.012
Adapter für 3312.530/560/570: 3311.080
Filtermattenhalter für LCP Inline CW 3311.042
Filtermatte für LCP Inline CW 3311.043
Integrierter Tropfenabscheider auf Anfrage