Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2021
Alternative Produktempfehlung:
3313420
Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Artikel-Nummer: SK 3311.420
Rackbasierte Kühlung von ein bis zwei IT Racks. Kontinuierliche Anpassung der Kühlleistung durch Einsatz von leistungsgeregeltem Kompressor im LCP Rack DX (Verdampfer). Zum Betrieb des Gerätes ist ein externer Verflüssiger notwendig.
- Artikel-Nummer:
- SK 3311.420
- Nutzen
- Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
- Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
- Regelung der Serverzulufttemperatur
- Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
- Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
- Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
- Einsatzgebiete
- Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
- Ein oder zwei Racks separat kühlbar
- Funktionsweise
- Das LCP saugt die Luft seitlich an der Rückseite der Serverschränke ab, kühlt diese über Hochleistungs-Kompaktregister ab und bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den vorderen Teil des Serverschranks
- Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Optionen
- Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C) - Ausführung
- Rackkühlung
- Monitoring
- Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
- Integration in RiZone
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Nutzkühlleistung L22 L30: 12 kW
Nutzkühlleistung L22 L45: 10 kW - Modulationsbereich
- 3 ‐ 12 kW
- Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 12 kW/4
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 4.800 m³/h
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm - Passend für Gehäusetyp
- TS IT
- Einbau in Schrankreihe
- Bündig
- Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 7,5 A
- Max. Kühlleistung
- 12 kW
- Anschlussart (elektrisch)
- Anschlussklemme
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Kältemittel
- EC-Lüfter
- Ja
- Lüfter im Betrieb austauschbar
- Ja
- Temperaturregelung
- Stufenlose Lüfterregelung
- Invertergeregelter Verdichter
- Anlaufstrom (LRA)
- 11 A
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 20 A
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...50 °C
- Betriebstemperaturbereich
- 15 °C...35 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 69 dB(A)
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R410A
Kühlmedium: Kältemittel - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 40
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 227 kg
- Zolltarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177691322
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK LCP Rack DX, Kältemittelbasierende Spliteinheit zur Rackkühlung, Seitliche Montage am Rack, bündig, Kühlung von ein bis maximal zwei Racks, Unterstützt die "Front-to-back" Luftführung des IT Equipments,
LCP Rack DX
LCP Rack DX
Art.-Nr. 3311.420
BxHxT: 300x2000x1200 mm
Aufbau des Gerätes in IT-optimierter Bauweise, so dass die "Front to
Back" Luftführung der 19"-Einbauten ideal unterstützt wird.
Bevorzugter Einsatzbereich sind kleine bis mittlere Lokationen, in denen
die Serverracks direkt gekühlt werden, ohne den kompletten Raum
abzukühlen.
Als Direktverdampfer gewährleistet der integrierte
Luft-/Kältemittel-Wärmetauscher eine Kühlleistung von bis zu 12kW bei
Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem Gewicht und einer
umfassenden Möglichkeit des Monitorings.
Die Montage des LCP Rack DX erfolgt seitlich am Rack und bildet mit
diesem ein geschlossenes System.
Das LCP Rack DX saugt dabei die warme Serverabluft direkt aus dem
hinteren Bereich des Racks und bläst die abgekühlte Luft seitlich, über
die komplette Schrankhöhe, vor die 19"-Ebene und steht somit dem
19"-Equipment wieder zur Verfügung.
Das LCP Rack DX schließt im vorderen und hinteren Bereich mit den
Serverracks ab und bildet somit einen bündigen Abschluss.
Wahlweise sind mit dem LCP Rack DX ein oder zwei Serverracks kühlbar.
Das Gerät ist mit vier EC-Lüftern voll ausgebaut, wodurch eine maximale
Effizienz erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert wird.
Der Wärmetauscher wurde strömungstechnisch auf geringsten luftseitigen
Druckverlust optimiert. Dies spart Energieeinsatz auf der Lüfterseite.
Durch einen integrierten Inverter mit dazugehöriger Steuerung wird der
eingebaute Verdichter in seiner Drehzahl geregelt.
Hierdurch wird eine stufenlose Leistungsanpassung auch im
Teillastbetrieb erreicht und eine Reduktion des Energieverbrauches und
somit der Betriebskosten ermöglicht.
Im Kältekreislauf des LCP Rack DX sind neben dem Kompressor ein Sammler,
Flüssigkeitsabscheider, elektronisches Expansionsventil, optimierter
Wärmetauscher, Hoch- und Niederdrucksensor, Schraderventile,
Filtertrockner, Rückschlagventil, Hochdruckschalter und Absperrorgane
integriert.
Der Geräteanschluss für die Kältemittelleitungen sowie den elektrischen
Anschluss kann von unten oder oben erfolgen.
Das System von LCP Rack DX und externem Verflüssiger muss nach der
Installation auf der Baustelle mit Kältemittel R410a gefüllt werden.
Das LCP Rack DX und benachbarte IT-Racks sind angereiht, der Zugang
erfolgt aber jeweils separat. Dies erhöht die Montage- und
Servicefreundlichkeit und verhindert, dass im Wartungsfall ungewünschter
Zugang zum Serverrack erfolgt.
Wartung und Service aller relevanten Bauteile sind durch die optimierte
Anordnung im Geräteinneren einfach und schnell möglich. Die Lüfter sind
jederzeit mit geringem Zeitaufwand und im laufenden Betrieb tauschbar
(hot swappable).
Die Lüfter sind im Kaltluftbereich installiert, dies erhöht deren
Lebensdauer.
.
Ein Kondensatmanagement ist im Gerät integriert, anfallendes Kondensat
wird in einer Auffangwanne im Boden gesammelt und von dort mittels eines
Schlauches nach Außen abgeführt.
Durch den integrierten Controller regelt das LCP Rack DX vollkommen
autark.
Sollwert hierbei ist die Serverzulufttemperatur die automatisch auf den
eingestellten Wert konstant gehalten wird.
Die Temperatursensoren für Kalt-/Warmluft sind jeweils dreifach
vorhanden (Messung über die komplette Rackhöhe) wodurch eine Redundanz
realisiert wird.
Das Monitoring und Alarmmanagement aller Betriebsparameter erfolgt via
SNMP über Ethernet.
Hierzu kann die optionale SNMP Karte verwendet werden.
Zur Anzeige und Einstellung der Betriebsparameter ist ein Display mit
Tastenbedienung an der Frontseite des Gerätes integriert.
Zum Betrieb des LCP Inline DX ist der externe Verflüssiger SK 3311.360
notwendig.
Der Verflüssiger ist für Wand- und Bodenmontage geeignet.
Für die Wandmontage sind zusätzliche Konsolen notwendig, diese müssen
bauseitig zur Verfügung gestellt werden.
Die bauseitige Installation und Inbetriebnahme, Verlegung der
Kältemittelleitungen, Evakuierung und Befüllung des Systems mit
Kältemittel sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen durch
fachkundiges Personal erfolgen.
Technische Daten:
Nutzkühlleistung:
12kW bei 30°C Umgebungstemperatur am Aufstellort Verflüssiger
10kW bei 45°C Umgebungstemperatur am Aufstellort Verflüssiger
Das LCP DX moduliert störungsfrei im Kühlleistungsbereich zwischen 3 und
12kW.
Installierte Lüfter: 4
Luftvolumenstrom: max.5.000 m³/h
Zulufttemperatur, eingestellt: 22°C
Anschluss Flüssigkeitsleitung: 12mm AD
Anschluss Sauggasleitung: 12mm AD
Spannungsversorgung:,,400V, 3~, N, PE, 50/ 60 Hz (Spannungsbereich
380-480V)
Max. elektrische Anschlussleistung : 4.700W
Vorsicherung: 20A
Kältemittel: R410a
Leitungslänge, max.: 30m
Höhendifferenz (Kondensator höher/tiefer), max: 20/3m
Abmessungen (BxHxT): 300x2000x1200mm
Gewicht: 180kg
Farbe: RAL 7035
Umgebungstemperaturbereich externer Verflüssiger: -20°C bis +45°C
Verfügbare Ausbauhöhe (19") des benachbarten IT-Racks: frei (Standard:
42 HE bei Höhe von 2000mm).
Zubehör:
SNMP-Karte zur Netzwerkanbindung: 3311.320
Externer Verflüssiger (notwendig zum Betrieb des LCP-DX): 3311.360
LCP Rack DX
Art.-Nr. 3311.420
BxHxT: 300x2000x1200 mm
Aufbau des Gerätes in IT-optimierter Bauweise, so dass die "Front to
Back" Luftführung der 19"-Einbauten ideal unterstützt wird.
Bevorzugter Einsatzbereich sind kleine bis mittlere Lokationen, in denen
die Serverracks direkt gekühlt werden, ohne den kompletten Raum
abzukühlen.
Als Direktverdampfer gewährleistet der integrierte
Luft-/Kältemittel-Wärmetauscher eine Kühlleistung von bis zu 12kW bei
Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem Gewicht und einer
umfassenden Möglichkeit des Monitorings.
Die Montage des LCP Rack DX erfolgt seitlich am Rack und bildet mit
diesem ein geschlossenes System.
Das LCP Rack DX saugt dabei die warme Serverabluft direkt aus dem
hinteren Bereich des Racks und bläst die abgekühlte Luft seitlich, über
die komplette Schrankhöhe, vor die 19"-Ebene und steht somit dem
19"-Equipment wieder zur Verfügung.
Das LCP Rack DX schließt im vorderen und hinteren Bereich mit den
Serverracks ab und bildet somit einen bündigen Abschluss.
Wahlweise sind mit dem LCP Rack DX ein oder zwei Serverracks kühlbar.
Das Gerät ist mit vier EC-Lüftern voll ausgebaut, wodurch eine maximale
Effizienz erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert wird.
Der Wärmetauscher wurde strömungstechnisch auf geringsten luftseitigen
Druckverlust optimiert. Dies spart Energieeinsatz auf der Lüfterseite.
Durch einen integrierten Inverter mit dazugehöriger Steuerung wird der
eingebaute Verdichter in seiner Drehzahl geregelt.
Hierdurch wird eine stufenlose Leistungsanpassung auch im
Teillastbetrieb erreicht und eine Reduktion des Energieverbrauches und
somit der Betriebskosten ermöglicht.
Im Kältekreislauf des LCP Rack DX sind neben dem Kompressor ein Sammler,
Flüssigkeitsabscheider, elektronisches Expansionsventil, optimierter
Wärmetauscher, Hoch- und Niederdrucksensor, Schraderventile,
Filtertrockner, Rückschlagventil, Hochdruckschalter und Absperrorgane
integriert.
Der Geräteanschluss für die Kältemittelleitungen sowie den elektrischen
Anschluss kann von unten oder oben erfolgen.
Das System von LCP Rack DX und externem Verflüssiger muss nach der
Installation auf der Baustelle mit Kältemittel R410a gefüllt werden.
Das LCP Rack DX und benachbarte IT-Racks sind angereiht, der Zugang
erfolgt aber jeweils separat. Dies erhöht die Montage- und
Servicefreundlichkeit und verhindert, dass im Wartungsfall ungewünschter
Zugang zum Serverrack erfolgt.
Wartung und Service aller relevanten Bauteile sind durch die optimierte
Anordnung im Geräteinneren einfach und schnell möglich. Die Lüfter sind
jederzeit mit geringem Zeitaufwand und im laufenden Betrieb tauschbar
(hot swappable).
Die Lüfter sind im Kaltluftbereich installiert, dies erhöht deren
Lebensdauer.
.
Ein Kondensatmanagement ist im Gerät integriert, anfallendes Kondensat
wird in einer Auffangwanne im Boden gesammelt und von dort mittels eines
Schlauches nach Außen abgeführt.
Durch den integrierten Controller regelt das LCP Rack DX vollkommen
autark.
Sollwert hierbei ist die Serverzulufttemperatur die automatisch auf den
eingestellten Wert konstant gehalten wird.
Die Temperatursensoren für Kalt-/Warmluft sind jeweils dreifach
vorhanden (Messung über die komplette Rackhöhe) wodurch eine Redundanz
realisiert wird.
Das Monitoring und Alarmmanagement aller Betriebsparameter erfolgt via
SNMP über Ethernet.
Hierzu kann die optionale SNMP Karte verwendet werden.
Zur Anzeige und Einstellung der Betriebsparameter ist ein Display mit
Tastenbedienung an der Frontseite des Gerätes integriert.
Zum Betrieb des LCP Inline DX ist der externe Verflüssiger SK 3311.360
notwendig.
Der Verflüssiger ist für Wand- und Bodenmontage geeignet.
Für die Wandmontage sind zusätzliche Konsolen notwendig, diese müssen
bauseitig zur Verfügung gestellt werden.
Die bauseitige Installation und Inbetriebnahme, Verlegung der
Kältemittelleitungen, Evakuierung und Befüllung des Systems mit
Kältemittel sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen durch
fachkundiges Personal erfolgen.
Technische Daten:
Nutzkühlleistung:
12kW bei 30°C Umgebungstemperatur am Aufstellort Verflüssiger
10kW bei 45°C Umgebungstemperatur am Aufstellort Verflüssiger
Das LCP DX moduliert störungsfrei im Kühlleistungsbereich zwischen 3 und
12kW.
Installierte Lüfter: 4
Luftvolumenstrom: max.5.000 m³/h
Zulufttemperatur, eingestellt: 22°C
Anschluss Flüssigkeitsleitung: 12mm AD
Anschluss Sauggasleitung: 12mm AD
Spannungsversorgung:,,400V, 3~, N, PE, 50/ 60 Hz (Spannungsbereich
380-480V)
Max. elektrische Anschlussleistung : 4.700W
Vorsicherung: 20A
Kältemittel: R410a
Leitungslänge, max.: 30m
Höhendifferenz (Kondensator höher/tiefer), max: 20/3m
Abmessungen (BxHxT): 300x2000x1200mm
Gewicht: 180kg
Farbe: RAL 7035
Umgebungstemperaturbereich externer Verflüssiger: -20°C bis +45°C
Verfügbare Ausbauhöhe (19") des benachbarten IT-Racks: frei (Standard:
42 HE bei Höhe von 2000mm).
Zubehör:
SNMP-Karte zur Netzwerkanbindung: 3311.320
Externer Verflüssiger (notwendig zum Betrieb des LCP-DX): 3311.360