Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2022
- Artikel-Nummer:
- SK 3311.011
- Produktbeschreibung
- Zur Erhöhung der Kühlleistung können einzelne Lüftermodule nachträglich in die LCPs eingebaut werden. Durch zusätzliche Integration kann ebenso eine Redundanz erreicht oder eine elektrische Leistungsaufnahme des LCPs reduziert werden.
- Nutzen
- Im laufenden Betrieb anschließbar
- Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
- Funktionsweise
- Durch den Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht. Bei ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzung von Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden. Durch die Nachrüstung von Lüftern über den benötigten Luftvolumenstrom hinaus kann die elektrische Energieaufnahme vermindert werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten. Ebenso wird der Geräuschpegel des Gerätes deutlich reduziert.
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 1 Lüftereinheit
EC-Lüfter
Anschlussfertig verdrahtet
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Serienmäßige Auslieferung des LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) mit einem Lüftermodul.
- Zum Erreichen der max. Kühlleistung von 30 kW muss der Kunde/Service zwei zusätzliche Lüftermodule einbauen.
- Serienmäßige Auslieferung des LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) mit vier Lüftermodulen.
- Zum Erreichen der max. Kühlleistung von 55 kW muss der Kunde/Service zwei zusätzliche Lüftermodule einbauen.
- Serienmäßige Auslieferung des LCP SK 3311.540 (max. 30 kW) mit zwei Lüftermodulen.
- Zum Erreichen der max. Kühlleistung von 30 kW muss der Kunde/Service zwei zusätzliche Lüftermodule einbauen.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7,212 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177688117
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Lüftermodul, für LCP Rack/Inline CW
LCP Lüftermodul, 3311.011
LCP Lüftermodul:
Das Lüftermodul ist für Top Therm LCP Rack und Top Therm LCP Inline
geeignet.
Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die
Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht.
Bei schon ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzungen von
Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden.
Weiterhin kann durch die Nachrüstung von Lüftern, über den benötigten
Luftvolumenstrom hinaus, die elektrische Energieaufnahme vermindert
werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten.
Ebenso wird der Geräuschpegel deutlich reduziert.
LCP Lüftermodul, Verpackungseinheit bestehend aus:
·Einem Lüftermodul in EC-Technik mit notwendigem
Befestigungsmaterial
Hinweis, bitte bei Bestellung beachten:
Lüftermodul 3311.011 ist generell einsetzbar für LCP 3311.540.
Lüftermodul 3311.011 ist verwendbar für LCP 3311.130/230/260/530/560 ab
Seriennummer 300.000 aufwärts.
Bitte vor Bestellung des Lüftermodules die Seriennummer des LCPs prüfen!
LCP Lüftermodul:
Das Lüftermodul ist für Top Therm LCP Rack und Top Therm LCP Inline
geeignet.
Durch zusätzlichen Einbau von Lüftermodulen in ein LCP wird die
Luftleistung und somit die Kühlleistung der jeweiligen Variante erhöht.
Bei schon ausreichender Kühlleistung kann die Ergänzungen von
Lüftermodulen zur Ausbildung von Redundanzen genutzt werden.
Weiterhin kann durch die Nachrüstung von Lüftern, über den benötigten
Luftvolumenstrom hinaus, die elektrische Energieaufnahme vermindert
werden, da die Lüfter dann mit einer geringeren Drehzahl arbeiten.
Ebenso wird der Geräuschpegel deutlich reduziert.
LCP Lüftermodul, Verpackungseinheit bestehend aus:
·Einem Lüftermodul in EC-Technik mit notwendigem
Befestigungsmaterial
Hinweis, bitte bei Bestellung beachten:
Lüftermodul 3311.011 ist generell einsetzbar für LCP 3311.540.
Lüftermodul 3311.011 ist verwendbar für LCP 3311.130/230/260/530/560 ab
Seriennummer 300.000 aufwärts.
Bitte vor Bestellung des Lüftermodules die Seriennummer des LCPs prüfen!