NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Artikel-Nummer: SV 9346.060

Artikel-Nummer:
SV 9346.060
Material
Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
100 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M8
Bemessungsbetriebsstrom max.
160 A
Für NH-Größe
00
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Für Wandlereinbau
Ja
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 400 mm
Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
2,5 ‐ 95 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Anzahl Pole
3-polig
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,18 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,65
Zolltarifnummer
85365080
EAN
4028177668133
ETIM 7.0
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Produktbeschreibung
SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 690 V, 3-polig, Schraube M8, 100 mm, für Stromwandler-Einbau
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00

NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00
bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
Schienenmittenabstand 100mm
Anschlussart
Schraube M8,
CU + AL - Leiter 1 x 95qmm oder 2 x 35 qmm
( Kabelschuhe nach DIN EN 46235 )
Normen
Schaltgerät: DIN EN 60947-3
Sicherungseinsätze: nach IEC 60269-2-1, NH00
Elektrische Werte
Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 100 kA
Schutzart: IP3x im Bedienbereich
Gebrauchskategorie
400V 160 A: AC-23B,
500V 160 A: AC-22B,
690V AC: AC-21B (AC-23B )
1000V DC ( 4 / 5 ): DC -20B ( 2/3)
Fußnote
(2) DC-Anwendungen mit Bestückung der Phase L1 und L3 in Reihe, Funktion
der optionalen ESÜ nicht möglich
(3) Für den Einsatz als Trennschalter bzw. Sicherungstrennschalter. Im
Kabelanschlussbereich sind die erforderlichen Kriech- und Luftstrecken
zu berücksichtigen
System
RiLine NH