Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2018
Alternative Produktempfehlung:
7859420
- Artikel-Nummer:
- DK 7859.232
- Ausführung
- schaltbar mit Einzelstrommessung je Abgang
- Produktbeschreibung
- Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o. ä. können gemischt in die Trägerschiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug & Play System leicht realisiert werden.
- Material
- Profil: Aluminium, eloxiert
Steckdoseneinsätze: Kunststoff (PA6 GF 30 V1) - Länge
- 250 mm
- Thermischer Überstromschutz
- je Steckdosenmodul
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Benötigte Modul-Steckplätze (Anzahl)
- 2
- Abmessung
- Länge: 250 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Steckdosen
- 4 x Kaltgerätebuchse C19
2 x Kaltgerätebuchse C13 - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,07 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177617230
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PSM Steckdosenmodul, IEC 60 320: 4x C19, schaltbar je Modul, Einzelstrommessung
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
Rittal Power System Modul
Aktives PSM Modul mit 4 x C19 und 2 x C13
Steckplätzen zum aufstecken auf eine Rittal
PSM-Schiene. Das Modul belegt zwei Steckplätze. Es
können bis zu 3 Module in eine 2m PSM-Schiene und bis
zu 2 Module in eine 1,2m Schiene installiert werden.
Eine Mischbestückung verschiedener Module ist
möglich. IP-fähig in Verbindung mit dem CMC-TC
System. Über die vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das
Modul an das Rittal CMC-TC Schranküberwachungssystem
angeschlossen werden. Dieses System erlaubt die
Überwachung des Moduls sowie das schalten und messen
jedes einzelnen Steckplatzes. Die Module sind
kaskadierbar. Es können bis zu 16 Module über eine
IP-Adresse administriert werden. Die Steuerung
erfolgt über das Web-Interface des Rittal CMC-TC
Systems. Am Modul ist eine zweistellige 7-Segment
LED-Anzeige, die verschiedene aktuelle Messwerte des
Moduls anzeigen kann. Zusätzlich besitzt jeder
einzelne Port zwei dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs
zeigen den aktuellen Status der Last des jeweiligen
Steckplatzes an. Dazu können die LEDs
zwischen den Farben Grün, Gelb und Rot wechseln. Die
Schwellwerte der Anzeige können über das CMC beliebig
konfiguriert werden. Beim Betrieb des Moduls ohne
Anbindung an das CMC-TC ist ein zusätzliches Netzteil
erforderlich (DK 7201.210). Es können bis zu 4 Module
an einem Netzteil betrieben werden. In dieser
Konfiguration sind die Steckplätze nicht schaltbar
und die LED-Anzeige fungiert als lokale Stromanzeige.
Technische Daten: Abmessungen: B x H x T: 50 x 500 x
45 mm Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte
Schutzart: IP20
Anschlüsse: 4 x IEC 60 320 C19 + 2 x IEC 60 320 C13
Material: Aluminium Chassis mit schwarzer
Kunststoffabdeckung
Lieferumfang:
1 aktives PSM Modul, Bus-Kabel
VE = 1 St.
Aktives PSM Modul mit 4 x C19 und 2 x C13
Steckplätzen zum aufstecken auf eine Rittal
PSM-Schiene. Das Modul belegt zwei Steckplätze. Es
können bis zu 3 Module in eine 2m PSM-Schiene und bis
zu 2 Module in eine 1,2m Schiene installiert werden.
Eine Mischbestückung verschiedener Module ist
möglich. IP-fähig in Verbindung mit dem CMC-TC
System. Über die vorhandenen RJ-45 Stecker, kann das
Modul an das Rittal CMC-TC Schranküberwachungssystem
angeschlossen werden. Dieses System erlaubt die
Überwachung des Moduls sowie das schalten und messen
jedes einzelnen Steckplatzes. Die Module sind
kaskadierbar. Es können bis zu 16 Module über eine
IP-Adresse administriert werden. Die Steuerung
erfolgt über das Web-Interface des Rittal CMC-TC
Systems. Am Modul ist eine zweistellige 7-Segment
LED-Anzeige, die verschiedene aktuelle Messwerte des
Moduls anzeigen kann. Zusätzlich besitzt jeder
einzelne Port zwei dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs
zeigen den aktuellen Status der Last des jeweiligen
Steckplatzes an. Dazu können die LEDs
zwischen den Farben Grün, Gelb und Rot wechseln. Die
Schwellwerte der Anzeige können über das CMC beliebig
konfiguriert werden. Beim Betrieb des Moduls ohne
Anbindung an das CMC-TC ist ein zusätzliches Netzteil
erforderlich (DK 7201.210). Es können bis zu 4 Module
an einem Netzteil betrieben werden. In dieser
Konfiguration sind die Steckplätze nicht schaltbar
und die LED-Anzeige fungiert als lokale Stromanzeige.
Technische Daten: Abmessungen: B x H x T: 50 x 500 x
45 mm Betriebstemperatur: +5 bis +45°C
Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte
Schutzart: IP20
Anschlüsse: 4 x IEC 60 320 C19 + 2 x IEC 60 320 C13
Material: Aluminium Chassis mit schwarzer
Kunststoffabdeckung
Lieferumfang:
1 aktives PSM Modul, Bus-Kabel
VE = 1 St.