RiMatrix S Standard Container

Artikel-Nummer: DK 7998.506

Das standardisierte Rechenzentrum wird in einer Container-Lösung realisiert und kann damit auch im Freien aufgestellt werden.

Artikel-Nummer:
DK 7998.506
Produktbeschreibung
Das standardisierte Rechenzentrum wird in einer Container-Lösung realisiert und kann auf Grund der robusten Stahlblechcontainer-Konstruktion auch im Freien aufgestellt werden.
Lieferumfang
Robuster Stahlblechcontainer in verstärkter Rahmenkonstruktion für optimale Gewichtsverteilung
Gekapselter Innenwandaufbau mit thermischen Isoliermaterialien
Beratung und ROI-Kalkulation
Lieferung und Einbringung in die Kundeninfrastruktur
Dokumentation, Schulung, Einweisung
Hotline und Service/Serviceverträge
Lichte Tiefe
7.000 mm
Lichte Höhe
2.700 mm
Lichte Breite
2.750 mm
Klimatisierung (ZUCS)
90 kW + 10 kW
n+1 redundant
Anzahl NSHV
1
Anzahl PDU Basic
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Kombiniertes Network-/Serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Schutzwertigkeiten
Vandalismusgeschützter Innenbereich gem. Resistance Class II nach DIN EN 1631
EMV-Grundschutz
Staub- und Wasserdichtigkeit IP 55 nach IEC 60 529
Ausführung Einbruchschutz
Ja
Be- und Entfeuchtungsanlage
optional
Raumlöschanlage
optional
Version
Single 9
Abmessung
Breite: 3.000 mm
Höhe: 3.000 mm
Tiefe: 7.250 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
85371098
EAN
4028177702530
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
DK RiMatrix S Standard Container, Single 9
Software
Software
Standard-Rechenzentrum 90kW, 8+1 Racks, inkl. Kühlung im Container

Voll funktionsfähiges Standard-Rechenzentrum bestehend aus einer
Rackreihe (Tiefe 1200 mm) mit 8 Serverracks und einem Netzwerkrack.

Das Rechenzentrum wird von einem IT-Container in Stahlausführung
maßgenau umschlossen . Die Konstruktion erfolgt in Form eines
Stahlcontainers mit wasserdicht verschweißtem Stahlrahmen und verzinktem
Stahlblech.
Der IT-Container dient der Außenaufstellung und der Minderung
physikalischer Bedrohungspotentiale. Ein Schottpanel oberhalb der
Racksysteme dient der gezielten Trennung der Klimazonen.
Folgende Wertigkeiten sind gemäß der genannten Anforderungen zu
erfüllen:
Brandschutz EI30 nach EN 1363 (Wand, Decke)
Einbruchsschutz RC2 nach EN 1627
Staubschutz IP5X nach EN 60529
Wasserschutz IPX5 nach EN 60529

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß Prüfnachweis bezüglich
hochfrequenter Ein- und Ausstrahlung

Der Container ist umlaufend versiegelt. Ein Unterbodenschutzanstrich mit
2K-Flüssigkunststoff ist vorgesehen. Neben einer Haftgrundierung, einem
Zwischenanstrich mit 2K-PUR-Einschichtlack ist die Lackierung des
Containers gemäß der Korrosivitätskategorie C4-lang nach EN 12944
(Beschichtungssystem Nr. A4.09) ausgeführt. Zwei Staplertaschen, je
360mm breit und 120mm hoch sind im Normabstand von 2050mm verbaut. Der
Containerrahmen ist mit 8 Eckbeschlägen nach ISO 1161 versehen.
Die min. dynamische Lastaufnahme des Containers beträgt 6 Tonnen. Die
statische Lastaufnahme 12 Tonnen. Die minimale Dachbelastung beträgt
100kg/m².
Der Isolieraufbau des Containers beinhaltet einen Mineralwollkern mit
beidseitiger Deckschale aus verzinktem Stahlblech, befestigt an
Blechprofilen an Decke und Boden. Der Innenboden in Form von Glattblech
ist fest mit der Unterbodenkonstruktion verschraubt. Eine umlaufende
Aufkantung dessen ist wasserdicht verschweißt. Ein Erdungspunkt ist
vorgesehen.
Die Außenhaut der Zelle ist gegenäußere Einwirkungen durch den Baukörper
so auszubilden, dass Beschädigungen der Isoliermaterialien
auszuschließen sind.
Die Lieferung und Montage einer Zutrittstüre als Eintürsystem erfolgt
mit Türanschlag DIN links.
Das Türsystem ist gemäß der vorstehend aufgeführten Prüfkriterien
zertifiziert. Ein entsprechender Nachweis ist seitens AN zu erbringen.
Die doppelwandige Sicherheitstür ist mit einer umlaufenden Dichtung
versehen. Diese ist mit einem Elektrosicherheitsschloss, mit
Obertürenschließer, Verschlusskontrolle (Riegelkontakt), Öffnungsmelder
(Reedkontakt) und Panikentriegelung ausgestattet.
Tür Bau-Richtmaße:
Breite: 1125mm
Höhe: 2125mm

Der 600 mm breite Warmgang und der 950 mm breite Kaltgang sind innerhalb
des umschließenden Containers geschottet und werden dazu oberhalb der
Server-/Netzwerkracks mit einem Schottpanel versehen.

Das Standard-Rechenzentrum beinhaltet eine funktionsfähig installierte
Doppelbodenkonstruktion, die mit Luftansauggittern und
Luftausblasgittern in Bauform tauchbadverzinkter Gitterroste
ausgestattet ist.

Innerhalb des Doppelboden-Hohlraumes sind Umluftkühleinheiten (UKE)
eingebaut. Die UKEs benötigen keinen Platz innerhalb der Racks (Zero U).

Unter jedem Server Rack ist eine UKE installiert. Je UKE ist eine
Nenn-Kühlleistung von 11kW verfügbar, die durchschnittliche
Belastbarkeit jedes Racks mit Wärmelast beträgt 9,5 kW bei Einhaltung
einer n+1-Redundanz über die Gesamtzahl der Umluftkühlsysteme. Die
Vorlauftemperatur zur Kühlung beträgt 20°C bei Einhaltung der
Temperaturgrenzwerte gem. ASHRAE 2008 (max. 27°C) innerhalb des
Kaltganges.

Die gekühlte Zuluft wird im Kaltgang durch unter der Gitterrostebene
liegende EC-Ventilatoren eingeblasen.

Vorlauftemperatur und Drehzahl der EC-Ventilatoren werden durch einen
Controller im Standard Rechenzentrum gesteuert, der zwecks Optimierung
der Energieeffizienz mit dem Controller der Kältestation per Systembus
kommuniziert. Der Controller ist nicht in den IT-Racks untergebracht und
benötigt somit keine Höheneinheiten innerhalb der IT-Racks.

Das Standard-Rechenzentrum wird betriebsbereit mit einem
Kälteleitungssystem aus Polypropylen ausgestattet, die Anbindung der
einzelnen Wärmetauscher erfolgt mit Hochdruckschläuchen.

Notwendiger Kaltwassersatz wird von Kundenseite gestellt:
Das Standard-Rechenzentrum muss mit einem Durchgangs-Regelkugelhahn zur
Regelung der Zulufttemperatur auf Sollvorgabe, einem Flowmeter und zwei
Temperatursensoren zur Messung der Durchsatzmenge an Kühlmedium, zur
Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie zur Berechnung der
Wärmeleistung ausstattet sein.

Notwendiger Kaltwassersatz muss geliefert werden:
Das Standard-Rechenzentrum muss ohne Regelkugelhahn und Sensoren im
Kühlmedium geliefert werden.
Die Regelung der Medienmenge übernimmt die drehzahlgeregelte Pumpe der
Kältestation des Standard-Rechenzentrums, die Sensorik ist in der
Kältestation eingebaut.

Das Standard Rechenzentrum beinhaltet eine Schaltanlage mit
Sicherungsabgängen für die Rackreihe. Die Schaltanlage enthält auf zwei
Felder verteilte Sicherungsabgänge zum Aufbau einer A+B-Stromversorgung.

Ausgehend von der Schaltanlage sind die Stromverteilschienen der
einzelnen Racks betriebsfertig verkabelt. Als Stromverteilschienen
werden Power Distribution Units mit 24 C13 und 6 C19 Abgängen
eingesetzt. Jedes Rack erhält zwei PDU zum Aufbau einer
A+B-Stromversorgung

Die Führung der Stromversorgung erfolgt oberhalb der Racks. Die
Datenleitungen werden getrennt von den Stromversorgungsleitungen zu den
IT-Racks geführt. Die Installation der Datenleitungen ist eine
bauseitige Leistung.

Beleuchtung und Service-Steckdose sind über einen FI-Schalter
abgesichert. Eine Notausgangbeleuchtung ist montiert.

Das Standard-Rechenzentrum ist mit einer Brandfrühesterkennung
ausgestattet. Die Luft wird hierzu aus dem Doppelboden des Warmgangs
über ein perforiertes Kunststoffrohr angesaugt. Die Alarmierung erfolgt
über ein Überwachungssystem mit Weboberfläche und SNMP Schnittstelle.

Zum Leistungsumfang gehört die Lieferung und Montage von Kabel- und
Rohrschotts zur Einführung von Daten-, Steuer- und Versorgungskabeln in
den IT-Container.
(ohne IT-Verkabelung. Anbindung an Kaltwassersatz und Stromnetz werden
separat beauftragt)

Ausführungsvariante Standard Rechenzentrum 8+1 Racks im Container

Abmessungen außen: Länge: 7250 mm, Breite: 3000 mm, Höhe: 3000 mm
Abmessungen innen: Länge: 7000 mm, Breite: 2750 mm, Höhe: 2700 mm