Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.06.2020
PDU UK, Ausführung switched
Artikel-Nummer: DK 7955.530
Intelligente PDU mit Netzwerkschnittstelle, Schaltfunktion sowie Energiedatenerfassung je Ausgang. Netzwerkfähig z.B. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP mit Display. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A), mit BS 1363 (UK) Ausgängen. Verteilleistung zwischen 3,7 kW bis 22 kW.
- Artikel-Nummer:
- DK 7955.530
- Produktbeschreibung
- Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage. Durch den Einbau bistabiler Relais und eines OLED-Displays weist die PDU einen geringen Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Management- und Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet.
- Material
- Aluminiumprofil, natur eloxiert
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 85 mm
Länge: 1.280 mm - Anzahl Steckdosen und Typ
- 16 x BS 1363
- Steckdosen
- 16 x GB (Typ G, BS 1363)
- Nennstrom (max.)
- 13 A
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 1~ - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- UK
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685093
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PDU UK, switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1280x85 mm