- Artikel-Nummer:
- SK 3311.360
- Ausführung
- Verflüssiger
- Produktbeschreibung
- Die Verflüssigereinheit ist zum Betrieb der kältemittelbasierenden LCPs notwendig und beinhaltet den externen Verflüssiger sowie zwei Ventilatoren, die mittels Druck im Kältekreislauf drehzahlgeregelt werden.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet, verzinkt
- Farbe
- RAL 9003
- Lieferumfang
- Grundgerät
Inkl. Montagematerial - Max. Kühlleistung
- 12 kW
- Temperaturregelung
- Drehzahlgeregelter Lüfter
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R410A
Kühlmedium: - - Abmessung
- Breite: 1.303 mm
Höhe: 915 mm
Tiefe: 620 mm - Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 2
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 29 kg
- Zolltarifnummer
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- Luftgekühlter Verflüssiger für LCP Rack/Inline DX, zur Dach-/Wandmontage, Spannungsversorgung: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 1308x928x620 mm, RAL 9003
- Zertifikate
- EAC
Verflüssiger für LCP Rack/Inline DX
Die luftgekühlte Verflüssigereinheit 3311.360 wird für den Betrieb der
Liquid Cooling Packages LCP Rack/Inline DX 3313.410/420/430/440
benötigt.
Die Geschwindigkeit der axialen Lüfter wird über den Druck im
Kühlkreislauf gesteuert.
Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen kann der Verflüssiger
sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden.
Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Die Verflüssigereinheit ist mit einem Hauptschalter mit Abdeckung
ausgestattet.
Technische Daten:
Anzahl axialer Lüfter: 2
Luftleistung: max. 5,200 m³/h
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 22 mm
Anschluss, Gaseinlass: 22 mm
Spannungsversorgung: 230 V, 1-phasig, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung: 400 W
Kältemittel: R410A
Abmessungen (BxHxT): 1308x915x620 mm
Schalldruckpegel (in 10 m Abstand): 43 dB (A)
Gewicht: 29 kg
Farbe: RAL 9003
Die luftgekühlte Verflüssigereinheit 3311.360 wird für den Betrieb der
Liquid Cooling Packages LCP Rack/Inline DX 3313.410/420/430/440
benötigt.
Die Geschwindigkeit der axialen Lüfter wird über den Druck im
Kühlkreislauf gesteuert.
Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen kann der Verflüssiger
sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden.
Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Die Verflüssigereinheit ist mit einem Hauptschalter mit Abdeckung
ausgestattet.
Technische Daten:
Anzahl axialer Lüfter: 2
Luftleistung: max. 5,200 m³/h
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 22 mm
Anschluss, Gaseinlass: 22 mm
Spannungsversorgung: 230 V, 1-phasig, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung: 400 W
Kältemittel: R410A
Abmessungen (BxHxT): 1308x915x620 mm
Schalldruckpegel (in 10 m Abstand): 43 dB (A)
Gewicht: 29 kg
Farbe: RAL 9003