Abschlussplatte für TP

Artikel-Nummer: CM 5001.150

Als Deckel eines TP Unterteils.

Artikel-Nummer:
CM 5001.150
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung bei CM oder der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der TopPult Unterteile.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 24,5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TP Unterteile
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 400 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
6,6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177501577
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
CM Abschlussplatte, für TP, für BT: 1000x400 mm
Dokumentationen
Anleitung