LWL-Spleißbox mit Teleskopauszug abschließbar

Artikel-Nummer: DK 7470.535

Dient zur Aufnahme von Spleißkassetten, optimaler Zugang durch Teleskopvollauszug.

Artikel-Nummer:
DK 7470.535
Produktbeschreibung
Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Aufnahme eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden, zwei Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsclips für den Faservorrat ergeben eine systemgerechte Lösung für jede LWL-Verkabelung.
Nutzen
Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten und der Kabelabfangung wird durch Teleskopvollauszug ermöglicht
Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten
Die an der Front angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor unberechtigtem Zugriff
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Spleißbox
Kabelführungsclips
Sicherheitsverschluss
Kassettenabdeckung
Befestigungszubehör für Patch-Panel
Anzahl Spleißkassetten max
4
Hinweis
Lieferung ohne Patch-Panels und Spleißkassetten
Einbautiefe
363 mm
Höheneinheiten
2 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
6,752 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177167902
ETIM 7.0
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Produktbeschreibung
DK LWL-Spleißbox, Zur Aufnahme von Spleißkassetten, mit Teleskopauszug, abschließbar, 2 HE
Spleißbox 482,6 mm (19") mit Teleskopauszug, abschließb.,RAL 7035

LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")-Montage 2 HE dient zur
Aufnahme von bis zu 4 Spleißkassetten und kann in jedem
Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Befestigungsebene
als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden.
Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten wird durch
Teleskopauszug ermöglicht. Die variable
Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau
aller gängigen Spleißkassetten. Die an der Front
angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor
unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich der
Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen,
als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.
Kabelabfangmöglichkeit mit zwei Zugentlastungsklemmen
sowie die Kabelführungsklipse für den Faservorrat
ermöglichen eine systemgerechte LWL-Verkabelung.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035