Rittal Automation Systems

Montagetisch

Entdecken Sie unseren Montagetisch

Features und Nutzen

Features

  • Ermöglicht ergonomisches und rückenschonendes Arbeiten
  • Individuell in der Werkstatt platzierbar, da unabhängig vom Stromnetz
  • Minimaler Platzbedarf bei Nichtgebrauch
  • Einfaches Handling durch 4 Lenkrollen inkl. Totalfeststellfunktion
  • Variables Fixieren von Montageplatten mittels Schnellspanner

Nutzen

  • Montageplatten und komplette Gehäuse werden effektiv…
  • …montiert
  • …verdrahtet
  • …bearbeitet
  • …und geprüft

Produktvarianten

Montagetisch 150 MN

Montagetisch 150 MN

Manuell neigungsverstellbarer Montagetisch zur ergonomischen Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.

Montagetisch 200 EN

Montagetisch 200 EN

Elektrisch neigungsverstellbarer Montagetisch zur ergonomischen Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.

Montagetisch 300 ENH

Montagetisch 300 ENH

Elektrisch neigungs- und höhenverstellbarer Montagetisch zur ergonomischen Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen.

Ergonomisch und bequem Arbeiten – mit unserem Montagetisch

Bei den Montagetischen handelt es sich um mobile, in Neigung und je nach Typ auch höhenverstellbare Tische für die Bearbeitung von Montageplatten für elektrische Bauteile und Gehäusen.

Zubehör Montagetisch

Ergonomische und effiziente Erweiterung der Montagetische.

Schraubadapter für Spindelhub

Zur Betätigung des Montagetisch-Spindelantriebes mittels Akkuschrauber. Passend für Montagetisch 150 MN.

Verbreiterung für Montagetisch

Zur Verbreiterung der Montagetische 150 MN, 200 EN, 300 ENH auf eine maximale Breite von 1900 mm.

Gehäuse-Set für Montagetisch

Zur sicheren Befestigung eines Gehäuses auf den Montagetischen 150 MN, 200 EN, 300 ENH.

Rollenbahn für Montagetisch

Für den seitlichen Einschub der Montageplatte in den Schaltschrank. Passend für Montagetisch 300 ENH.

Stecker

Spannungsversorgung für elektrisch betriebene Montagetische.

Drahtführung

Zum komfortablen Handling von Drähten am Montagetisch.

Spanneinheit für Montagetisch

Zur sicheren Fixierung der Montageplatte auf den Montagetischen 150 MN, 200 EN, 300 ENH.

Halterungsset für Montagetisch

Zur sicheren Fixierung der Montageplatte auf den Montagetischen 150 MN, 200 EN und 300 ENH.

Austausch-Akku für Montagetisch

Akku passend für elektrische Neigungs-/Höhenverstellung für Montagetisch 200 EN, 300 ENH.

Drahtpakethalter

Ablage für Drahtpakete, passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.

Drahtringhalter

Ablage für Drahtringe passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.

Weitere Produkte

LT 1000 Lager- & Transportwagen

Für die ergonomische Bearbeitung von Flachteilen ermöglicht der individuell anpassbare LT 1000 Lager- und Transportwagen einen komfortablen Transport sowie müheloses Lagern.

Wire Station WS 540

Mobiler und elektrisch höhenverstellbarer Konfektionier- und Verdrahtungsarbeitsplatz, individuell ausbaubar im Baukastensystem.

Handwerkzeuge

Qualitativ hochwertige Handwerkzeuge für den professionellen Einsatz im Industrie- und Handwerkbereich.