Rittal Automation Systems

Lager- und Transportwagen LT 1000

Entdecken Sie den Lager- und Transportwagen LT 1000

Features und Nutzen

Features

  • Zwei Fächerrechen mit jeweils acht Stellplätzen
  • Für beispielsweise Montageplatten, Schaltschranktüren, Seitenteilen oder Rückwänden
  • Höhenverstellbare Fächerrechen
  • Bis zu 500 kg Traglast
  • Ausgestattet mit Industrie-Lenkrollen

Nutzen

  • Komfortabler Transport
  • Müheloses Lagern der Flachteile
  • Schonung des Bewegungsapparates
  • Individuell anpassbar
  • Flexibles Teilehandling

Produktvarianten

Der Lager- & Transportwagen LT 1000

Für das leichte Handling von Flachteilen.

  • Flexibel
  • Ergonomisch
  • Anpassbar

Optimal verstaut – mit dem Lager- & Transportwagen LT 1000

Für das leichte Handling von Flachteilen ist der Lager- und Transportwagen LT 1000 wie geschaffen und überzeugt durch ein intelligentes Platzmanagement.

Weitere Produkte

Rittal Montagetische

  • Ergonomisch Montieren und Verdrahten im Schaltschrankbau
  • In Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische
  • Für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen

Funktionstisch

  • Für den Transport der notwendigen Materialien und Werkzeuge zur Baustelle
  • Inklusive ausklappbares System zur Nutzung des Funktionstischs
  • Hervorragend für Monteure und Servicepersonal

Smart Lifter

  • Leichtes und sicheres Versetzen der Auflagepunkte
  • Höhenverstellbar
  • Schutz vor Fehlbedienung